Voordelen & toepassingen van RFID
Wilt u de kwaliteitscontrole van uw productieproces versnellen? Wilt u met een geautomatiseerd proces uw machinepark preventief onderhouden? Wilt u meer transparantie in uw logistiek proces? Maak dan kennis met BL ident, het RFID-systeem van TURCK.
RFID in productieomgeving: traceability + uitsluiten van fouten + tijdswinst = besparing
Doordat steeds meer producten op maat van de klant worden gemaakt biedt RFID in productieprocessen een volledige transparantie waardoor fouten uitgesloten worden en tijdswinst wordt gerealiseerd. De automobielindustrie is hiervan het meest voor de hand liggende voorbeeld, want iedereen wil toch een wagen met zijn persoonlijke uitrusting …
Daarnaast is het ook mogelijk d.m.v. tags met vochtsensoren de waterdichtheid van wagens te controleren.
RFID in machines: traceability = voorkomen van plagiaat door minderwaardige wisselstukken
RFID wordt ook gebruikt in onderdelen (bijvoorbeeld filters, lagers, …) van machines. Door het integreren van een data tag in een wisselstuk, heeft men de zekerheid dat enkel originele onderdelen kunnen worden vervangen, waardoor het een heel stuk moeilijker of onmogelijk wordt om deze te kopiëren.
RFID in logistiek: traceability + uitsluiten van fouten + tijdswinst = besparing
In logistieke processen zorgt RFID er voor dat de correcte goederen worden geladen, waardoor foute zendingen worden uitgesloten. RFID verhoogt tevens de efficiëntie van het logistieke en administratieve proces, doordat paletten worden geïdentificeerd, efficiënt gestapeld, …
RFID-technologie
In RFID-systemen wordt een onderscheid gemaakt tussen High Frequency (HF) en Ultra High Frequency (UHF) technologie. De HF-technologie werkt met een frequentie van 13,56 MHz en is nagenoeg ongevoelig voor elektromagnetische storingen. UHF-technologie (865…868 MHz) wordt dan weer klassiek gebruikt voor toepassingen met een grotere reikwijdte en identificatie van bulkgoederen, zoals in de logistiek. In functie van de identificatiepositie binnen het productieproces of het logistieke keten kunnen HF- en UHF-technologie zelfs parallel naast elkaar worden gebruikt.
Beide technologieën worden door BL ident, het RFID-systeem van TURCK aangeboden.
BL ident: de modulaire, flexibele en complete RFID-oplossing
TURCK biedt een volledige RFID-oplossing. Het BL ident systeem bestaat uit datadragers (ook tags of transponders genoemd), antennes (schrijf-/leeskoppen) en interfacemodules – al of niet met geïntegreerde PLC-functionaliteit – voor een eenvoudige integratie.
Onze sterkte: hoge reikwijdte in HF
Voor HF-toepassingen beschikken wij over antennes met een verhoogde reikwijdte. Daarbij varieert de schrijf-/leesafstand van 12 mm tot 1 m. Dit is zowat de dubbele afstand van wat binnen de HF-technologie tot op heden de norm is ! Dit biedt een grote flexibiliteit bij het ontwerp van uw installatie.
Onze sterkte: complete oplossing in voedingsindustrie
Voor de voedingsindustrie zijn strenge normen inzake hygiëne van toepassing. De componenten van een RFID-systeem moeten bijgevolg volledig waterdicht zijn en bestand tegen hogedrukreiniging, detergenten, … Het BL ident systeem is het enige industriële systeem dat zowel tags als antennes volgens beschermingsgraad IP69K aanbiedt. Ook de interfacemodules zijn beschikbaar in IP67.
Concrete toepassingen zijn er in de chocolade-industrie of in autoclaves, waar exact kan worden bijgehouden aan welke temperatuurschommelingen en reinigingsmiddelen chocolademallen zijn blootgesteld tijdens het proces. Hierdoor kunnen deze tijdig worden vervangen en wordt bv. vermeden dat deze broos worden en kunststoffen splinters in de chocolade terechtkomen.
Onze sterkte: complete oplossing voor de vleesindustrie
Specifiek voor de vleesindustrie bestaan er HF-schrijf-/leeskoppen met een bijhorende tag die in de vleeshaken kan worden geïntegreerd. Hiervoor zijn antenne-tag combinaties ontworpen voor toepassingen in natte omgevingen waar grote reikwijdtes nodig zijn en waarvoor de UHF-technologie niet geschikt is.
Betrouwbare identificatie in het Ex-bereik
BL ident is ook beschikbaar voor gebruik in explosiegevaarlijke installaties. Daarmee is het ook het enige RFID-systeem met op elkaar afgestemde componenten voor zone 2.
RFID-simulatietool
Met de BL ident Configurator kunt u online een simulatie van uw applicatie maken. Met deze simulatietool selecteert u de componenten en stelt u een aantal parameters in. Door het aanpassen van deze waarden kunnen de grenzen van elke combinatie eenvoudig worden afgetast. Deze parameters zijn:
• de snelheid waaraan de tags langs de schrijf-/leeskoppen passeren
• de afstand tussen tags en schrijf-/leeskoppen
• de datahoeveelheid die moet worden gelezen en/of geschreven
Deze tool geeft u een idee over de haalbaarheid van uw toepassing. Wenst u echter volledige duidelijkheid, dan kunt u uw applicaties of vragen voorleggen aan onze specialisten.
Reële applicaties
Onze RFID-oplossingen worden momenteel in zeer uiteenlopende applicaties efficiënt ingezet:
• automobielindustrie: controle assemblage onderdelen
• openbaar vervoer: lokalisatie bus in stelplaats
• voedingsindustrie: controle correcte recipiënten met voedingswaren
• farmaceutische industrie: controle correcte connecties toevoerleidingen
• metaalindustrie: controle toevoer producten bij extreem hoge temperaturen tot 220°C
• tabaksindustrie: controle goederenflow
• glasindustrie: diefstalpreventie door controle in- en uitgaande vrachtwagens
• transportsector: controle in- en uitgaande containers
• agrarische sector: controle strobalen
• bouwindustrie: controle uitdroging betonelementen en samen horen betonelementen
• positiebepaling AGV’s
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide