![](/static/img/Turck1124_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1124_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turck presenteert de nieuwe Q2X miniatuurfotocellen van Banner Engineering met maximaal bereik en vijf detectiemodi
Miniatuurfotocellen met een bereik van drie meter
De compacte Turck Banner Q2X-sensorserie maakt nauwkeurige doeldetectie mogelijk voor veeleisende toepassingen, zelfs in kleine ruimtes
Met de Q2X-serie van Banner Engineering biedt Turck compacte miniatuurfotocellen met een maximaal detectiebereik en vijf verschillende detectiemodi voor uiteenlopende toepassingen. De fotocellen maken nauwkeurige en betrouwbare positiedetectie van kleine componenten mogelijk en kunnen zelfs op de kleinste oppervlakken worden geïnstalleerd.
Betrouwbare detectie van uitdagende doelen
Een hoogtepunt van de serie is de Q2X lasermeting met een bereik tot 3 meter, bijna vier keer groter dan vergelijkbare modellen.
Voordelen
- Compact ontwerp: ideaal voor kleine ruimtes
- Hoge precisie: nauwkeurige detectie van kleine objecten
- Groot bereik: tot 3,30 m afstand mogelijk
De Q2X lasersensoren maken gebruik van laser time-of-flight technologie, die uiterst nauwkeurige metingen mogelijk maakt en zelfs kleine objecten betrouwbaar detecteert, een bijzonder gunstige eigenschap voor de halfgeleider- en verpakkingsindustrie.
De krachtige infraroodlaser maakt het mogelijk om zelfs de moeilijkste doelen te detecteren, zoals donkere of glanzende polybags. De sensoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in besturingssystemen. De apparaten zijn bijzonder eenvoudig te integreren via het Turck Automation Suite (TAS) IIoT en serviceplatform en bieden toegang tot meetwaarden en uitgebreide diagnostiek via IO-Link.
Maximaal bereik en maximale precisie
De tegengesteld werkende sensor biedt een bereik tot 3 meter en voorkomt detectiefouten dankzij een grote functiereserve. De gepolariseerde retroreflectieve sensor biedt een snelle reactietijd van 600 μs en een toonaangevend bereik van 3,3 meter. De instelbare achtergrondonderdrukking maakt door de gebruiker gedefinieerde limieten mogelijk, ideaal voor nauwkeurige detectie. Tot slot maakt de vaste achtergrondonderdrukking nauwkeurige doeldetectie mogelijk met vereenvoudigde installatie en zonder configuratie.
INDUSTRIEËN
- Intralogistiek
- Packaging
- Semiconductor
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Compact ontwerp voor flexibele installatie
- Nauwkeurige objectdetectie en flexibel bereik
- Veelzijdigheid voor een breed scala aan toepassingen
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
![](/static/img/TP_TAS_Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Meer informatie over technische achtergrondinformatie met betrekking tot TAS.
PRODUCT DATA
![](/static/img/Turck1124_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de Q2X Sensor Serie
Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates, CAD data and more
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide