Met zijn IIoT functionaliteit is de TAS Turck Automation Suite de centrale locatie voor een efficiënt beheer van Turck apparaten in Ethernet netwerken

Presentatie van het TAS IIoT en Service Platform

De Turck Automation Suite maakt een eenvoudig beheer van Turck apparaten in industriële Ethernet netwerken mogelijk

De nieuwe TAS Turck Automation Suite vereenvoudigt het beheer en de configuratie van Turck apparaten in industriële Ethernet netwerken. Vooral de batchfuncties versnellen veel handelingen, omdat ze voor meerdere netwerkapparaten tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd, bijvoorbeeld bij firmware updates of de uitgifte van IP adressen.

IO-Link functies uitvoeren via TAS

De softwarefuncties van Turck IO-Link apparaten zoals de Turck Radar Monitor kunnen direct via TAS worden uitgevoerd als het apparaat in het bijbehorende netwerk toegankelijk is. Ook klassieke IO-Link functies zoals het instellen van parameters kunnen direct vanuit TAS worden uitgevoerd.

Voordelen

  • Snellere inbedrijfstelling met batchfuncties voor de verwerking van meerdere Ethernet apparaten tegelijk
  • Meer procesveiligheid voor RFID toepassingen dankzij RFID demotietools
  • Minder complex omdat alle Turck apparaten met één software worden beheerd

Meer IIoT functies in de toekomst

Met TAS combineert Turck voor het eerst de configuratie- en parametreringstools van zijn slimme sensortechnologie met de netwerkbeheerfuncties van zijn ethernet apparaten centraal in één software. In de nabije toekomst zal Turck Automation Suite ook uitgebreide IIoT functies integreren - zoals een virtuele edge controller die gegevens via MQTT of OPC UA naar clouddiensten verstuurt. Eerdere programma's en tools worden geleidelijk vervangen door TAS.


BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Downloaden en verwijderen van ARGEE programma's en BEEP masterconfiguraties
  • Toegang tot alle IO-Link functies van de IO-Link apparaten van Turck
  • Algemeen apparaatbeheer met firmware updates, toewijzing van IP adressen en visuele plaatsbepaling van het apparaat
  • Simulatie instrumenten om de haalbaarheid van toepassingen met radar- of trillingssystemen en RFID systemen enz. te onderzoeken.

GERELATEERDE CONTENT

Webinar: Turck Automation Suite (TAS) voor efficiënte industriële diensten

Wat is de Turck Automation Suite (TAS)? Hoe zien toekomstbestendige industriële infrastructuren eruit? Antwoorden op deze en andere vragen werden gegeven door onze specialist in deze webinar opname. Nu gratis bekijken!


Award voor TAS Software

Turck's IIoT- en serviceplatform TAS is "Product van het Jaar" in de categorie "Software & IT". Meer informatie!


TAS Introductie Video

Bekijk onze korte introductievideo, die alle functies van TAS laat zien


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Meer informatie over technische achtergrondinformatie met betrekking tot TAS.


Tech Story: Multitool voor IIoT

De TAS Turck Automation Suite biedt een multifunctionele toolkit voor installatie, service en beheer van Turck apparaten in automatiseringsnetwerken. Meer informatie!


PRODUCT DATA

Alle details over de Turck Automation Suite

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven