Standaard voor veeleisende Ethernetcommunicatie: Turck's 4422 kabelset serie

Robuuste Ethernet kabelsets

De 4422 serie van Turck is een complete serie ethernetkabels

De 4422 serie van Turck biedt een uitgebreide reeks standaard Ethernetkabels voor industriële productie - robuust, flexibel en geschikt voor hoge datasnelheden. De multiprotocol geschikte Ethernetkabels uit de 4422 serie zijn goedgekeurd voor de belangrijkste markten en netwerktypen en voldoen aan alle criteria voor gebruik in netwerken met Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) of Modbus TCP.

Voordelen

  • Compleet assortiment met RJ45-connectoren en M8- en M12-connectoren in recht of haaks ontwerp
  • Universeel toepasbaar voor geavanceerde Ethernet communicatie
  • Geschikt als wereldwijde standaard ethernetkabel dankzij wereldwijde goedkeuringen

Hoge gegevenssnelheden voor alle netwerkprotocollen

Het polyurethaan kabelomhulsel maakt ze robuust tegen slijtage en belasting, en maakt toch een hoge mate van flexibiliteit mogelijk met een torsieradius van +/- 180 graden per meter. De kabel is ook bestand tegen meer dan 5 miljoen buigcycli, waardoor hij geschikt is voor sleepkettingtoepassingen. In combinatie met de juiste female connectoren voldoen de kabels aan beschermingsgraad IP67. Met Cat 5e en 100 Mbps kunnen ze ook worden gebruikt voor toepassingen met hoge datasnelheden. 

De kabels van de 4422 serie zijn verkrijgbaar met mannelijke RJ45 connectoren en met rechte of haakse mannelijke M12- of M8-connectoren met verschillende coderingen. De gecombineerde gekartelde zeskantmoer vereenvoudigt montage met of zonder gereedschap. Naast CE- en UKCA-goedkeuring voor Europa hebben de kabels ook UL-certificering voor de Amerikaanse markt. 

Het assortiment is uit voorraad leverbaar en klantspecifieke varianten kunnen op verzoek worden geleverd, bijvoorbeeld met aangepaste bedrukking, in speciale lengtes of speciale assemblages.


INDUSTRIEËN

Alle klassieke industriële applicaties


BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Voldoet aan Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT en Modbus TCP standaarden
  • Geschikt voor sleepkettingen
  • > 5 miljoen buigcycli
  • Torsieradius van 180°/m

GERELATEERDE CONTENT

In één oogopslag: Turck heeft een kabel voor u

Meer informatie over ons productassortiment, dat bestaat uit een schat aan verschillende connectoren en kabels, waaronder meer dan 115.000 aansluittechnische oplossingen


PRODUCT DATA

Alle details over de 4422 kabelset serie

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven