Draadloze vibratie- en temperatuursensor voor superieure machinebewaking
Bewaking van vibratie en temperatuur kan potentiële problemen identificeren voordat ze serieus worden en schade veroorzaken of resulteren in ongeplande machine stilstand.
Met de nieuwe draadloze vibratie en temperatuur sensor van Turck’s partner Banner Engineering, is het eenvoudig om motoren, pompen, blowers en vele andere machines te bewaken in de gehele fabriek of installatie. In combinatie met een Banner draadloze node en gateway kan het systeem ingesteld worden voor lokale indicatie, het signaal doorgestuurd worden naar een centrale locatie en data verzameling door de gateway.
De sensor meet naast de temperatuur de RMS versnelling in inch per seconde of millimeter per seconde en is geoptimaliseerd om te werken met 1-draads seriële radio’s zoals Banner draadloze Q45VT node, de P6 Performance node en de multihop M-H6 radio. Operators kunnen eenvoudig de vibratie drempels instellen gebaseerd op de ISO 10816 standaard. Wanneer een drempel is overschreden kan de draadloze node een lokale indicatie geven, het signaal naar een centrale locatie sturen en de data van de vibratie en de temperatuur naar de gateway sturen voor verzameling van de data voor trendbewaking.
De sensor wordt geproduceerd in een robuuste behuizing van een zink legering voor een betrouwbare werking onder de zwaarste omstandigheden. Tevens worden ook meerdere bevestigingsopties aangeboden met behulp van een schroef, epoxy, thermisch tape of een magnetische bevestiging voor toepassing in diverse applicaties.
Select Country
Turck worldwide