De compacte starter kit bevat alle componenten die nodig zijn voor een eerste set-up van een IO-Link-systeem
MAAK KENNIS MET IO-LINK AAN DE HAND VAN ONZE STARTER KIT
Met de IO-Link starterskit van Turck, bestaande uit een I/O-module, sensoren en een signaallamp, kunnen gebruikers de voordelen van de deze communicatiestandaard ontdekken
Turck biedt nu een compacte IO-Link starterskit aan waarmee gebruikers de voordelen van dit digitale communicatieprotocol kunnen ontdekken. Met de IO-Link-apparaten die deze koffer bevat kunnen geïnteresseerden hun eigen systeem opzetten en zo praktische ervaring opdoen met de technologie.
Voordelen
- Startklaar – behalve een PC is er geen extra hardware of software nodig
- Test de haalbaarheid van een toepassing vooraf zonder onnodige investeringen te doen
- Directe apparaatintegratie in Profinet-systemen met de kortst mogelijke inbedrijfstellingstijd dankzij SIDI
Gebruik bijkomende gegevens voor conditiebewaking
De IO-Link apparaten leveren onderhoudsgegevens voor de conditiebewaking van machines en installaties, alsook gebruikersgegevens. Dankzij de IO-Link master TBEN-S met vier universele PNP-kanalen zijn deze eenvoudig te gebruiken en kunnen ze ook worden gevisualiseerd met het IO-Link RGB-indicatielampje.
De Starter Kit bevat ook een 230 V voedingsapparaat, kabels om een PC aan te sluiten of om de IO-Link master en de IO-Link apparaten (M12-M12 en M8-Ethernet RJ45) aan te sluiten en een USB-stick om de ingebruikname te vergemakkelijken. Het geheugenstick bevat ook de PACTware-bedieningssoftware en alle IO-apparaatbeschrijvingen (IODD) en een IODD DTM-interpreter.
Snelle integratie in Profinet-systemen
De Simple IO-Link Device Integration (SIDI) software maakt het mogelijk om apparaten te integreren in Profinet systemen zonder dat er extra software nodig is. De SIDI-bibliotheek bevat niet enkel alle eigen IO-Link apparaten en die van de optoelektronica-partner Banner Engineering, die op de IO-Link masters van Turck kunnen worden aangesloten, maar ook tal van apparaten van andere gerenommeerde producenten. Ook de integratie van andere fabrikanten is op verzoek mogelijk. Zo kunnen de IO-Link-apparaten in de hardwarecatalogus van een programmeeromgeving zoals het TIA-portaal worden geselecteerd, alsof het sub-modules van een I/O-systeem zijn. Belangrijke eigenschappen en parameters, bijvoorbeeld meetbereiken, uitgangssignalen of pulsfrequenties, kunnen in het platte tekstveld worden gewijzigd.
SLEUTELFUNCTIES
- Multiprotocol I/O-module met 4 IO-Link master kanalen
- 8-kanaals I/O hub voor de aansluiting van 8 digitale PNP-signalen
- Inductieve sensor met grote schakelafstand en factor 1 voor alle metalen
- M18 ultrasoonsensor met temperatuurcompensatie en ultrasone intensiteitsanalyse
- Toegang tot de verwerking van gegevens, diagnose en apparaatinformatie via IO-Link
GERELATEERDE CONTENT
Applicatie: Preventief onderhoud aan transportbanden
Ultrasone aanwezigheidsdetectie van objecten met gelijktijdige bewaking van de signaalkwaliteit
Succesverhaal: Contactloze overdracht van stroom en schakelsignalen
Inductieve koppelingen brengen stroom- en schakelsignalen over, terwijl de ID's van de IO-Link sensoren zorgen voor een betrouwbare identificatie van de container.
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
Whitepaper: Conditiebewaking met IO-Link
Leer hoe u uw machine kunt beschermen tegen ongeplande stilstandtijden met behulp van de intelligente interface
PRODUCT DATA
Alle details over de IO-Link Starter Kit
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide