

Nu ook met een schakeluitgang: de QR20 inclinometer met gecombineerd meetprincipe voor dynamische toepassingen
Dynamische inclinometers met schakeluitgang
De Turck inclinometers met een gecombineerd MEMS- en gyroscoopsignaal voor bewegende toepassingen zijn nu ook verkrijgbaar met een schakeluitgang
De Turck QR20 inclinometer genereert zijn signaal uit de combinatie van twee meetprincipes: een gyroscoopsignaal en een MEMS versnellingsmeting (Micro-Electro-Mechanical Systems). De sensoren combineren zo de voordelen van beide meetprincipes. De QR20 kan schokken en trillingen veel effectiever maskeren dan met conventionele signaalfilters. De B1NF en B2NF eenassige en tweeassige inclinometers maken zo een voorheen ongekende mate van dynamische meting mogelijk voor bewegende of trillende machines.
De nieuwe QR20 varianten schakelen bij het bereiken van een drempelwaarde of schakelvenster. Er kunnen twee schakelvensters worden ingesteld en gebruikt in NO- of NC-bedrijf. De QR20 met schakeluitgangen is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een eenvoudig schakelsignaal in een PNP- of NPN-logische schakeling voldoende is om het bereiken van een bepaalde hellingshoek aan te geven en waarbij een meetende hellingshoeksensor de vereisten zou overschrijden.
Voordelen
- Snelle inbedrijfstelling dankzij het gebruik van eenvoudige schakeluitgangen
- Eenvoudige montage dankzij de "waterpasfunctie"
- Hoge beschikbaarheid dankzij schokbestendigheid tot 200 g en IP69K beschermingsgraad
- Hogere cyclus tijden mogelijk dankzij dynamisch inclinometer signaal
- Kostenvoordelen omdat er geen afgeschermde kabels en analoge ingangen en IO-Link poorten nodig zijn
LED waterpas vereenvoudigt de inbedrijfstelling
De "waterpasfunctie" vereenvoudigt de installatie van het apparaat. Het knipperen van een LED wordt hier gebruikt om de horizontale positie van de sensor aan te geven. Hierdoor is een foutloze en betrouwbare installatie van de sensor zonder toebehoren mogelijk. Het gebruik van doorschijnende kunststof voor de LED's elimineert mogelijke zwakke punten in de behuizing als gevolg van LED lenzen.
De apparaten kunnen ook worden gebruikt voor positionerings- en hijstoepassingen. Turck voegt aan het bestaande portfolio van de vier IO-Link inclinometers nog vier apparaten toe: de B1N eenassige en B2N tweeassige inclinometers voor statische toepassingen en de B1NF en B2NF voor dynamische toepassingen.
INDUSTRIEËN
- Automotive industrie
- Machinebouwers
- Logistiek
- Mobile equipment
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Sensorsignaal gecombineerd van MEMS en gyroscoop voor zeer dynamische meting
- Schakelende uitgangen en LED waterpas vereenvoudigen de inbedrijfstelling
- IP68/69K
GERELATEERDE CONTENT

Familielid: Dynamische Inclinometer met CANopen
Meer informatie over Turck QR20 inclinometers met CANopen interface voor mobiele apparatuur

Familielid: Inclinometer sensoren met analoge uitgang
Meer informatie over Turck's inclinometer sensoren met samengesmolten MEMS/gyroscoop signaal met conventionele analoge uitgang

Familielid: B1NF en B2NF Inclinometers met IO-Link
Meer informatie over de B1NF en B2NF eenassige en tweeassige inclinometers voor snelle regelcircuits
PRODUCT DATA

Alle details over de eenassige inclinometer voor statische toepassingen
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer

Alle details over de dubbelassige inclinometer voor statische toepassingen
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer

Alle details over de eenassige inclinometer voor dynamische toepassingen
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer

Alle details over de dubbelassige inclinometer voor dynamische toepassingen
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide