Turck's nieuwe RU50 Eco ultrasoon sensoren zijn ideaal voor seriematige toepassingen
Ultrasoon sensoren voor OEM en seriematige toepassingen
12/18 – Turck breidt haar ultrasoon sensor familie uit met de RU50 Eco serie
Mülheim, 18 oktober 2018Turck breidt haar programma van ultrasoon sensoren uit met de RU50 Eco serie voor prijsgevoelige OEM projecten en seriematige toepassingen. Het is gelukt om een ultrasoon sensor te ontwikkelen gebaseerd op de laatste sonische transducer technologie waarbij geen compromissen gemaakt worden in de kwaliteit ten opzichte van de bestaande economy uitvoeringen. De apparaten in de kunststof behuizing met schroefdraad zijn gemaakt van een hoog resistente Liquid Crystal Polymeer (LCP) en een lichtdoorlatende eindkap met een M12 connector aansluiting van Ultem. Beide kunststoffen hebben hun kracht bewezen over een lange periode van gebruik in andere Turck producten in de meest uiteenlopende industriële omgevingen.
De RU50 Eco sensor serie is beschikbaar met een schakeluitgang en tevens met een analoog spanning of stroom uitgangssignaal. De klant kan kiezen tussen een variant met een M12 connector aansluiting en een variant met een vaste kabel aansluiting. Retro reflectieve sensoren zijn beschikbaar voor bijvoorbeeld intern transport applicaties. Deze kunnen geleerd worden om te schakelen bij een vaste afstand van een referentie object en betrouwbaar alle objecten detecteren tussen de sensor en het referentiepunt. De lichtdoorlatende eindkap biedt tevens als voordeel dat de schakeltoestand van de sensor duidelijk zichtbaar is vanuit elke hoek.
Turck breidt haar programma van ultrasoon sensoren uit met de RU50 Eco serie voor prijsgevoelige OEM projecten en seriematige toepassingen. Het is gelukt om een ultrasoon sensor te ontwikkelen gebaseerd op de laatste sonische transducer technologie waarbij geen compromissen gemaakt worden in de kwaliteit ten opzichte van de bestaande economy uitvoeringen. De apparaten in de kunststof behuizing met schroefdraad zijn gemaakt van een hoog resistente Liquid Crystal Polymeer (LCP) en een lichtdoorlatende eindkap met een M12 connector aansluiting van Ultem. Beide kunststoffen hebben hun kracht bewezen over een lange periode van gebruik in andere Turck producten in de meest uiteenlopende industriële omgevingen.
De RU50 Eco sensor serie is beschikbaar met een schakeluitgang en tevens met een analoog spanning of stroom uitgangssignaal. De klant kan kiezen tussen een variant met een M12 connector aansluiting en een variant met een vaste kabel aansluiting. Retro reflectieve sensoren zijn beschikbaar voor bijvoorbeeld intern transport applicaties. Deze kunnen geleerd worden om te schakelen bij een vaste afstand van een referentie object en betrouwbaar alle objecten detecteren tussen de sensor en het referentiepunt. De lichtdoorlatende eindkap biedt tevens als voordeel dat de schakeltoestand van de sensor duidelijk zichtbaar is vanuit elke hoek.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide