Toegangsbewijs voor Zone 2: De beschermende behuizing en de IMC signaalomzetters brengen het I/O ecosysteem van Turck in de Ex zone
Decentrale I/O oplossingen voor Ex omgevingen
Ex goedkeuring van Turcks blok I/O series TBEN-S en TBEN-L maakt voor het eerst schakelkastloze modularisering tot in ATEX Zone 0 mogelijk
Turck heeft zijn IP67 blok I/O modules in de versies TBEN-S en TBEN-L goedgekeurd voor gebruik in zone 2. De automatiseringsspecialist is daarmee de eerste leverancier die schakelkastloze decentrale automatiseringsoplossingen met ATEX- en IEC Ex-goedkeuring mogelijk maakt en daarmee de vereiste mechanische arbeid, bedrading en ook inbedrijfstellingstijden aanzienlijk reduceert. In combinatie met de apparaten van de IP67-geschikte IMC-interfaceserie is het zelfs mogelijk om de kastvrije aansluiting van intrinsiek veilige signalen uit Zone 0 of 1 te realiseren.
Compleet IIoT eco systeem voor Zone 2
Gebruikers kunnen ook schakelkastloze veiligheids-, RFID-, IO-Link-, controller- of cloud-oplossingen direct in zone 2 implementeren, aangezien vrijwel het volledige Turck IIoT ecosysteem in deze ontwerpen wordt aangeboden.
Voordelen
- Grotere flexibiliteit door gedecentraliseerde automatisering in zone 2
- Snellere inbedrijfstelling van zone 2 machines dankzij geïntegreerde controllerfunctie
- Verhoogde machinebeschikbaarheid door geïntegreerde conditiebewaking
- Tijdsbesparing dankzij efficiënte bedrading en schakelkastloze installatie
Gebruikers moeten ook de beschermende behuizingen TBSG-L, TBSG-S of IMC-SG installeren wanneer ze de I/O oplossingen in Zone 2 implementeren. Ze bieden bescherming tegen schokken en vonken veroorzaakt door het per ongeluk verwijderen van kabels. Toepassingen die FM-goedkeuring vereisen, kunnen ook zonder de behuizingen worden gebruikt. De reeks toepassingen met Ex zones omvat die in verf-, bottel- of farmaceutische fabrieken, maar ook die in de voedingsindustrie of houtverwerkende fabrieken.
Ex toepassingen in het veld besturen
Met de ARGEE logicasoftware op de I/O-modules kunnen autonome toepassingen direct in zone 2 worden geïmplementeerd. Dit is bijzonder nuttig voor retrofit-toepassingen, aangezien bestaande besturingssystemen niet hoeven te worden aangepast. Conditiebewaking en gegevensanalyse via cloudsystemen kunnen nu ook vanuit Zone 2 worden geïmplementeerd zonder dat een schakelkast nodig is.
INDUSTRIEËN
- Farmaceutische industrie
- Machine- en installatiebouw
- Mengen en bottelen
- Verf fabrieken
- Reinigen met oplosmiddelen
BELANGRIJKE FUNCTIES
- IP67/IP69K
- Geschikt voor toepassingen tot -25°C en -60°C in zone 2
- FM class 1 Div 2, IECEx ATEX, Zone2/22 (beschermende behuizingen vereist)
- Intrinsiek veilige signalen en Namur signalen
GERELATEERDE CONTENT
Elevator Pitch: Oplossingen voor gedecentraliseerde automatisering in Ex omgevingen
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
Applicatie: Gedecentraliseerde automatisering in de Ex omgeving
Dankzij de Ex goedkeuring van de IP67 I/O reeksen TBEN-S en TBEN-L kunnen we overal meer gedecentraliseerde oplossingen implementeren, zelfs in Ex omgevingen
In een oogopslag: Gedecentraliseerde Automatisering
Efficiënt geautomatiseerde machines en installaties minimaliseren de kosten, waarborgen de productkwaliteit en garanderen een hoge beschikbaarheid voor de productie. Lees meer!
PRODUCT DATA
Alle details over blok I/O Modules TBEN
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over beschermende behuizingen voor TBEN
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over Veiligheidsbarrières IMC
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de analoge signaalscheider IMC
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over beschermende behuizing voor IMC
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide