

De TiN coating van de sensortip zorgt voor een extreme slijtvastheid
Lasmoer sensor detecteert M5 moeren
16/16 – Turck breidt het lasmoer sensoren programma uit met een slijtvaste TiN-coating in een Ø4 mm ontwerp met een pigtail aansluiting
Mülheim, 27 oktober 2016Turck voegt varianten met een Ø4 mm sensortip toe aan het lasmoer sensoren programma. Dit maakt het detecteren van missende M5 moeren voor het lassen eenvoudiger. Turck heeft tevens de slijtagevastheid van de lasmoer sensoren verhoogt met optionele titanium nitride coatings (TiN). Als stalen platen en moeren voor het lassen op de deze sensoren geplaatst worden, vindt blootstelling aan een hoge graad van frictie plaats gedurende de hele levensduur van de sensoren. De TiN coating biedt bescherming tegen slijtage, krassen en het optreden van lasspetters.
De sensoren bieden de gebruiker een goede en betrouwbare manier om de correcte plaatsing van lasmoeren te controleren. Het werkstuk en de benodigde lasmoer worden over de nieuwe sensortip geplaatst. Alternatieve manieren om te controleren op de aanwezigheid van de lasmoeren zoals laser sensoren of camera technologie zijn aanzienlijk complexer en gevoeliger voor fouten. In tegenstelling tot de alternatieven zijn de lasmoer sensoren eenvoudig te installeren en te configureren voor het detecteren van lasmoeren door middel van slechts een paar knopdrukken op de bijbehorende teach adapter. De lasmoer sensoren zijn tevens bestand tegen lasspetters en dat geldt ook voor de pigtail aansluitkabels.
Als toevoeging op de TiN coating varianten, biedt Turck tevens lasmoer sensoren uit conventioneel roestvaststaal of messing behuizingen. De vier ontwerpen worden gebruikt om moeren te detecteren van M5 tot M20 schroefdraad. Op het gebied van de aansluiting kan de gebruiker kiezen voor uitvoeringen met M12 connectoren als toevoeging op de nieuwe pigtail varianten.
Turck voegt varianten met een Ø4 mm sensortip toe aan het lasmoer sensoren programma. Dit maakt het detecteren van missende M5 moeren voor het lassen eenvoudiger. Turck heeft tevens de slijtagevastheid van de lasmoer sensoren verhoogt met optionele titanium nitride coatings (TiN). Als stalen platen en moeren voor het lassen op de deze sensoren geplaatst worden, vindt blootstelling aan een hoge graad van frictie plaats gedurende de hele levensduur van de sensoren. De TiN coating biedt bescherming tegen slijtage, krassen en het optreden van lasspetters.
De sensoren bieden de gebruiker een goede en betrouwbare manier om de correcte plaatsing van lasmoeren te controleren. Het werkstuk en de benodigde lasmoer worden over de nieuwe sensortip geplaatst. Alternatieve manieren om te controleren op de aanwezigheid van de lasmoeren zoals laser sensoren of camera technologie zijn aanzienlijk complexer en gevoeliger voor fouten. In tegenstelling tot de alternatieven zijn de lasmoer sensoren eenvoudig te installeren en te configureren voor het detecteren van lasmoeren door middel van slechts een paar knopdrukken op de bijbehorende teach adapter. De lasmoer sensoren zijn tevens bestand tegen lasspetters en dat geldt ook voor de pigtail aansluitkabels.
Als toevoeging op de TiN coating varianten, biedt Turck tevens lasmoer sensoren uit conventioneel roestvaststaal of messing behuizingen. De vier ontwerpen worden gebruikt om moeren te detecteren van M5 tot M20 schroefdraad. Op het gebied van de aansluiting kan de gebruiker kiezen voor uitvoeringen met M12 connectoren als toevoeging op de nieuwe pigtail varianten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide