De herlancering van de IMX12-CCM belooft verbeterde intuïtie en compatibiliteit
Bewaking klimaat schakelkast met IMX12-CCM
De herlancering breidt het toepassingsgebied van de schakelkastbewaker voor remote I/O uit en vereenvoudigt de inbedrijfstelling
Turck heeft zijn IMX12-CCM schakelkastbewaker volledig vernieuwd. De apparaten worden nu in bedrijf gesteld via haptische drukknoppen in plaats van lichtsensoren, waardoor ze nog intuïtiever zijn. Het temperatuurbereik is ook verbeterd: een bereik van -25...70 graden maakt het mogelijk de apparaten ook te gebruiken in de schakelkasten van remote I/O, die vaak worden geïnstalleerd in gebieden waar het warm kan worden door naburige systemen of zonlicht. Turck heeft ook de compatibiliteit verbeterd met isolerende omvormers die stroom leveren aan de apparaten in het Ex-gebied. De IMX12-CCM-apparaten zijn ook compatibel met de scheidingstransducers van andere bedrijven en die van Turck.
Voordelen
- Snelle inbedrijfstelling via teachknop
- Vergroot temperatuurbereik maakt gebruik in remote I/O besturingskasten mogelijk
- Verhoogde veiligheid en verbeterde beschikbaarheid van de installatie door het klimaat van de schakelkast te bewaken
Naast de volledig opnieuw ontworpen IMX12-CCM biedt Turck andere schakelkastbeveiligingen voor verschillende scenario's en klantsegmenten. Gebruikers die hun eigen conditiebewakingssoftware op een compact apparaat draaien, kiezen de IMX-CCM40 of IMX-CCM50 met een Linux-platform, afhankelijk van de vereisten. Turck biedt de IMX-CCM60 met het voorgeïnstalleerde SIINEOS softwareplatform voor klanten die op zoek zijn naar een conditiebewakingsplatform dat zonder programmeerkennis kan worden geparametriseerd. SIINEOS biedt een brede selectie van kant-en-klare toepassingen waarmee de geïntegreerde interfaces en sensoren en alle standaard netwerk- en industriële protocollen kunnen worden geïntegreerd.
INDUSTRIEËN
- Chemische industrie
- Voedingsmiddelen industrie
- Waterstof toepassingen
- Andere sectoren van de procesindustrie - ook met explosiegevaarlijke omgevingen
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Temperatuurbereik -25 … +70 °C
- Drie interne sensoren en een Reed-contact
- Aansluitmogelijkheid van een Power Good-signaal of een alarmcontact
- HART interface
GERELATEERDE CONTENT
Succesverhaal: Compacte schakelkasten zorgen voor hoge informatiebeveiliging
Om de toegang tot schakelkasten te bewaken en temperatuurwaarden in de gaten te houden, gebruikt de distributiesysteembeheerder e-netz Südhessen AG compacte kastbeveiliging van Turck. Meer informatie!
Efficiënte bewaking van schakelkasten in het veld
De IMX12-CCM signaleert wanneer grenswaarden in de schakelkast worden overschreden. Meer informatie!
In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
PRODUCT DATA
Alle details over de IMX12-CCM
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide