Met de IO-Link RFID apparaten van Turck kan RFID in een mum van tijd aan IO-Link toepassingen worden toegevoegd

RFID Schrijf-/leeskoppen met IO-Link

IO-Link schrijf-/leeskoppen met verbeterde prestaties breiden de HF portfolio van Turck uit - inclusief wachtwoordbeveiliging en conditiebewaking

Turck presenteert drie nieuwe RFID schrijf-/leeskoppen met IO-Link in M18- en M30-schroefdraadcilinder en Q40-rechthoekige uitvoering. Bestaande IO-Link toepassingen kunnen met de nieuwe apparaten moeiteloos worden uitgebreid met RFID. Met hun snelle COM3 interface en 32-byte procesdatabreedte verbeteren de HF-lezers de prestaties van IO-Link RFID systemen aanzienlijk. De apparaten bieden bovendien de mogelijkheid van met een wachtwoord beveiligde toegang tot gegevensdragers en registratie van de RSSI-signaalsterkte voor permanente kwaliteitscontrole. De schrijf-/leeskoppen kunnen in de IO-Link modus of in de standaard I/O modus (SIO-modus) worden gebruikt.

Voordelen

  • Kosteneffectief omdat RFID via IO-Link goedkoper is dan klassieke RFID  
  • Hoge productiviteit in vergelijking met andere IO-Link RFID systemen met minder procesdatabreedte
  • Verbeterde procesbetrouwbaarheid dankzij conditiebewaking door middel van RSSI-waarde

De wachtwoordbeveiligingsfunctie maakt toegangsbeveiliging via RFID mogelijk

In SIO-modus bieden de apparaten de wachtwoordbeveiligingsfunctie voor toegangscontrole. Deze functie kan bijzonder nuttig zijn voor gedecentraliseerde of autonome toepassingen omdat noch een master, noch een RFID interface, noch een controller nodig zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot opslag- en ophaalmachines.

Geïntegreerde functiecontrole door controle van de RSSI-waarde

De permanente meting van de signaalsterkte (RSSI) maakt de bewaking van de functiereserve van een RFID toepassing mogelijk. Als een gedefinieerde drempelwaarde wordt overschreden, schakelt de alarmuitgang, waardoor het mogelijk wordt om het verlies van bereik van tags of andere storingsfactoren, zoals die veroorzaakt door metalen, vroegtijdig te detecteren. Deze conditiebewakingsfunctie kan ook eenvoudig achteraf in bestaande toepassingen worden ingebouwd. 

Eenvoudige IO-Link integratie

Apparaatparameters kunnen zeer eenvoudig worden ingesteld met de IO-Link masters van Turck, aangezien deze al de opgeslagen IODD bevatten. Alle drie lees-/schrijfapparaten, TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 en TN-Q40-IOL2 worden met dezelfde IODD beschreven. Bovendien zijn configuratie, parametrering en functietests mogelijk via hun webinterface zonder extra gereedschap.


INDUSTRIEËN

  • Productie industrie 
  • Logistiek
  • Farma industrie
  • Andere productie-industrieën met beperkt toegankelijke zones

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Procesdata van 32 bytes
  • Beschermingsklasse IP67
  • IO-Link mode en single I/O mode (SIO)
  • Wachtwoordbeveiligingsfunctie voor plagiaatbeveiliging of toegangsbeveiliging
  • RSSI-waardedetectie

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: RFID Schrijf-/leeskop met IO-Link

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


Applicatie: Toegangscontrole voor beschermde omgevingen

Stand-alone RFID-systeem beschermt op betrouwbare wijze tegen ongeoorloofde toegang tot beveiligde zones


In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link

IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie 


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de drie nieuwe RFID schrijf-/leesapparaten met IO-Link

Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates, CAD data and more


Select Country

Turck worldwide

Naar boven