Robuuste verlichtingsoplossingen voor extreme omgevingen is mogelijk met de WLS27-serie
Robuuste LED strip lights
13/16 – Met de WLS27-serie van Banner biedt Turck duurzame verlichtingsoplossingen voor extreme omgevingen
Mülheim, 15 maart 2016Turck heeft zijn LED-verlichtingsportfolio uitgebreid met de veelzijdig inzetbare WLS27-serie van Banner Engineering. Met hun onbreekbare, UV-bestendige behuizing uit polycarbonaat zijn de WLS27-LED-lampen geschikt voor het verlichten van machines en arbeidsplaatsen ook bij extreme omstandigheden zowel binnen als buiten. Dankzij de compacte constructie kan de lamp ook worden gemonteerd in beperkte inbouwruimte.
Het hygiënische design in de robuuste ronde behuizing vervult de hoge vereisten in de levensmiddelenindustrie alsook in de werktuigmachinebouw of in het bereik van mobiele machines. Zelfs voor toepassingen in de halfgeleiderindustrie die een gelaagde luchtstroming verlangen, kunnen de WLS27-lampen worden ingezet.
De LED-lampen zijn uitgevoerd in de beschermingsgraad IP67 en IP69K. Ze zijn resistent tegen hogedrukreiniging, tegen oplosmiddelen, snij-oliën en een breed gamma van chemische producten. De geïntegreerde temperatuurbescherming regelt bij verhoogde omgevingstemperaturen automatisch het lichtvermogen en zorgt er voor dat de lamp in extreme omstandigheden niet oververhit geraakt.
De WLS27-lampen zijn beschikbaar in acht lengtes tussen 145 mm en 1130 mm met verschillende functionaliteiten waaronder één- of tweekleurig, dimbaar of in cascade. De kleuropties zijn koud wit, warm wit, rood, groen, blauw en geel. Voor de eenvoudige montage, zelfs onder moeilijke omstandigheden, biedt Turck uitgebreide bevestigings- en montagetoebehoren.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide