De inductieve koppelingen van Turck brengen gegevens en stroom ook over met hoek- en parallelle offsets
Schokbestendige inductieve koppelingen
De nieuwe NIC serie van Turck draagt gegevens en tot 18 watt vermogen over zonder contact
Turck heeft zijn sets inductieve koppelingen vernieuwd en biedt nu naast verbeterde prestaties ook extra functies zoals selectief koppelen. Met een opstarttijd van 600 ms maken de NIC koppelingen kortere productiecycli en dus een hogere productiviteit mogelijk.
Robuust en betrouwbaar
Met IO-Link COM3 ondersteunen de NIC koppelingen de maximale datatransmissiesnelheid van 230,4 kbps. De robuuste koppelingen zijn bestand tegen hoge schokbelastingen en dragen 18 W vermogen over via een 7 mm luchtinterface.
Voordelen
- Minder uitval door versleten mechanische aansluitingen
- Hogere fabrieksproductiviteit dankzij snelle en betrouwbare koppeling
- Meer montageflexibiliteit dankzij de grote hoekoffset
Als "contactloze connectoren" zijn ze volledig slijtagevrij en dankzij beschermingsklasse IP68 permanent afgedicht. Een flexibele hoekoffset tot 15° en parallelle offset tot 5 mm zorgen voor een grote installatievrijheid. De diagnosefunctie detecteert de aanwezigheid van het secundaire deel en metalen voorwerpen in de luchtspleet.
Selectieve koppeling, uniek op de markt
Dankzij bidirectionele communicatie kunnen actuatoren worden geactiveerd en sensorsignalen worden verzameld. Naast "dynamische koppeling", waarbij alle primaire en secundaire onderdelen gekoppeld kunnen worden, ondersteunen de koppelingen ook "selectieve koppeling", waarbij een primair onderdeel alleen kan communiceren met geselecteerde secundaire onderdelen. Hiervoor is het apparaat rechtstreeks toegankelijk via IO-Link. Typische toepassingen van de NIC koppelingen zijn verwisselbare gereedschappen, draaitafels of automatisch geleide voertuigen.
INDUSTRIEËN
- Automotive
- AGVs
- Roterende gereedschappen
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- IP68 bescherming
- Hoge schokbestendigheid
- 18 W over maximaal 7mm
- IO-Link COM3
GERELATEERDE CONTENT
Expert Talk: Inductieve koppelingen
In deze expert talk praten technisch trainer Jörg Tauert en Dustin Küpper, Product Manager Positie-/naderingssensoren, over de functies en mogelijke toepassingen van de nieuwe inductieve koppelingen. Meer informatie!
Walk & Talk: Inductieve koppelingen
Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert in deze Walk & Talk
Quickstart: Inductieve koppelingen
In onze Quickstart videoserie laat onze productexpert na een korte unboxing zien hoe de inductieve koppelingen in de Turck Automation Suite worden aangesloten, geparametreerd en gebruiksklaar geconfigureerd. Nu bekijken!
Applicatie: Inductieve koppelingen zorgen voor een nauwkeurige materiaaltoevoer
De NIC inductieve koppelingen van Turck brengen contactloos gegevens en stroom over tussen mobiele werkstukdragers en statische werkstations. Meer informatie!
PRODUCT DATA
Alle details over Inductieve koppelingen
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide