De robuuste Li-Q25L van Turck heeft een schokbestendigheid van 200 g en combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IO-Link
Schokbestendige lineaire positiesensoren met IO-Link
De Li-Q25L van Turck combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IIoT-functies via IO-Link
Turck heeft haar Li-Q25 inductieve positioneersystemen verder ontwikkeld en de contactloze lineaire positiesensoren uitgerust met IO-Link. De nieuwe Li-Q25L ondersteunt met COM3 de nieuwste en snelste IO-Link-interface. Het inductieve meetprincipe overtreft alternatieve systemen, met name op het gebied van schokbestendigheid en sampling rates. Dankzij de contactloze koppeling tussen positioneringselement en lineaire positiesensor geeft het apparaat een betrouwbaar positiesignaal af, zelfs bij trillingen of schokken tot 200 g.
Voordelen
- Flexibel gebruik
- High-power actuatoren aansluitbaar zonder extra stroomvoorzienin
- Future-proof connectoraansluitingen
De sampling rate van 5 kHz beperkt de positiefout tot een minimum - constant over de volledige meetlengte. Een 16-bits omzetter garandeert bovendien zeer nauwkeurige meetresultaten. Bij metingen tot 2.000 mm presteren de apparaten met name beter dan magneet-strictieve lineaire positiesensoren, waarvan de sampling rate langzamer wordt naarmate de meetlengte toeneemt.
Eenvoudige integratie en snelle ingebruikname
De Li-Q25L kan via de Simple IO-Link Device Integration (SIDI)-software van Turck in Profinet-systemen worden geïntegreerd zonder dat extra software nodig is. De IODD-configurator vereenvoudigt de inbedrijfstelling en het onderhoud. Naast cyclische gegevens stuurt de lineaire positiesensor via IO-Link ook diagnosegegevens naar de cloud. Deze naadloze communicatie zorgt voor gegevenstransparantie voor Industrie 4.0-toepassingen, zoals conditiebewaking of voorspellend onderhoud, waarmee de machinebeschikbaarheid kan worden geoptimaliseerd en de onderhoudskosten verlaagd.
Flexibel gebruik in ruwe omstandigheden
De robuuste de sensor voldoet aan beschermingsgraad IP67 en kan worden gebruikt in het uitgebreide temperatuurbereik van -25...+75 °C. Turck biedt het apparaat aan in meetlengtes van 100 tot 2.000 mm. De Li-Q25L is ongevoelig voor magnetische velden en bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende toepassingen met een zware schokbelasting, zoals in de metaal- en houtverwerkende industrie.
INDUSTRIEËN
- Metaalverwerkende industrie
- Houtverwerkende industrie
- Bewerking van stenen
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Contactloos meetprincipe
- Sampling rate 5000 kHz
- Beschermingsklasse IP67
- Uitgebreid temperatuurbereik van -25 to +75 °C
- Ultra-hoge schokbestendigheid tot 200 g
GERELATEERDE CONTENT
Elevator Pitch: Schokbestendige lineaire positiesensor met IO-Link
Voordelen en functies in 90 seconden
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
Flyer: Li-Q25L Linear Position Sensors
Download het overzicht van ons gamma lineaire positiesensoren
PRODUCT DATA
Alle details over de Li-Q25L met IO-Link
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide