Banners K50L2 signalisatielampen met IO-Link bieden niet alleen de volledige controle over kleuren, maar ook het gebruik van knipper- of dimfuncties.

Multi-color LED-lampen RGB-technologie en IO-Link

14/17 – Het omvangrijke gamma LED-signalisatielampen werd uitgebreid met de K30L2 en K50L2 met RGB-technologie waardoor deze beschikbaar zijn met 7 kleuren in één behuizing. IO-Link biedt zelfs quasi onbeperkte gepersonaliseerde signalisatiemogelijkheden.

Mülheim, 19 oktober 2017

Deze IP69K-signalisatielampen van Banner Engineering kunnen met niet-afgeschermde 4-draadsstandaardkabels worden aangesloten, waardoor tijd en kosten worden bespaard bij de installatie. Aangezien met één enkele lamp 7 kleuren mogelijk zijn (rood, groen, blauw, geel, cyaan, magenta en wit), moeten minder reserve-exemplaren op voorraad worden gehouden en worden bestellingen aanzienlijk vereenvoudigd.

Deze signalisatielampen zijn beschikbaar met een diameter van 50 mm (K50L2) en van 30 mm (K30L2). Beide lampen zijn verkrijgbaar met een standaardaansluiting, de K50L2 is ook beschikbaar met IO-Link.
Via een IO-Link master heeft de gebruiker bij deze variante de volledige controle over alle mogelijke kleuren en functies, zoals knipperen, dimmen of zelfs animatiefuncties zoals rotaties, stroboscopie, 2-kleurendisplay, 2-kleurenrotatie of 2-kleurenknipperfunctie. Bij beschadiging kan de lamp door de IO-Link master snel omgewisseld worden. Alle configuratiedata zijn in de master opgeslagen en worden automatisch in de nieuw aangesloten lamp geladen.

De robuuste IP67/IP69K-polycarbonaat-behuizing is absoluut slagvast en bestand tegen reiniging bij hoge temperaturen en onder hoge druk. Hierdoor zijn deze lampen bruikbaar in zeer veeleisende omstandigheden, zoals in de voedingsmiddelenindustrie. Hiervoor zijn ze ook in FDA-conform materiaal geproduceerd.

De signalisatielampen zijn ontworpen om een zeer heldere en duidelijke statusindicatie te geven. De K50L2 is optioneel ook verkrijgbaar met geluidsindicatie.

Deze IP69K-signalisatielampen van Banner Engineering kunnen met niet-afgeschermde 4-draadsstandaardkabels worden aangesloten, waardoor tijd en kosten worden bespaard bij de installatie. Aangezien met één enkele lamp 7 kleuren mogelijk zijn (rood, groen, blauw, geel, cyaan, magenta en wit), moeten minder reserve-exemplaren op voorraad worden gehouden en worden bestellingen aanzienlijk vereenvoudigd.

Deze signalisatielampen zijn beschikbaar met een diameter van 50 mm (K50L2) en van 30 mm (K30L2). Beide lampen zijn verkrijgbaar met een standaardaansluiting, de K50L2 is ook beschikbaar met IO-Link.
Via een IO-Link master heeft de gebruiker bij deze variante de volledige controle over alle mogelijke kleuren en functies, zoals knipperen, dimmen of zelfs animatiefuncties zoals rotaties, stroboscopie, 2-kleurendisplay, 2-kleurenrotatie of 2-kleurenknipperfunctie. Bij beschadiging kan de lamp door de IO-Link master snel omgewisseld worden. Alle configuratiedata zijn in de master opgeslagen en worden automatisch in de nieuw aangesloten lamp geladen.

De robuuste IP67/IP69K-polycarbonaat-behuizing is absoluut slagvast en bestand tegen reiniging bij hoge temperaturen en onder hoge druk. Hierdoor zijn deze lampen bruikbaar in zeer veeleisende omstandigheden, zoals in de voedingsmiddelenindustrie. Hiervoor zijn ze ook in FDA-conform materiaal geproduceerd.

De signalisatielampen zijn ontworpen om een zeer heldere en duidelijke statusindicatie te geven. De K50L2 is optioneel ook verkrijgbaar met geluidsindicatie.

 

Select Country

Turck worldwide

Naar boven