Compacte veiligheidssensoroplossing: De inductieve OSSD sensoren kunnen flexibel worden gemonteerd en bieden een grote gegarandeerde schakelafstand
Inductieve veiligheidssensoren met OSSD uitgangen
De inductieve sensoren van Turck maken een slijtagevrije positie- en bereikbewaking mogelijk in veiligheidsgerelateerde toepassingen.
Inductieve veiligheidssensoren met twee OSSD (output switching signal device) uitgangen completeren Turck's portfolio voor veiligheidstechnologie. Met de naderingsschakelaars kunnen gebruikers ook de voordelen van contactloze en dus slijtagevrije positie- en bereikbewaking in veiligheidstoepassingen benutten - of het nu gaat om persen, kranen, kermis attracties of machineafschermingen.
Kortsluitingen, overbelasting en kruiselingse schakelingen detecteren
De sensoren gebruiken hun OSSD uitgangen om schakelsignalen naar veiligheidssystemen te sturen.
Voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de machine dankzij beschermingsklasse IP67 en veilige uitschakeling via twee OSSD uitgangen
- Eenvoudige integratie door compact ontwerp en een breed scala aan accessoires
- Flexibel gebruik met een hoog veilig inschakelpunt en geen noodzaak voor een apart bekrachtigingselement
Dit wordt gebruikt voor het detecteren van kortsluitingen, overbelasting of kruiselingse schakelingen en voor het testen van de uitschakelbaarheid op hetzelfde moment. Met SIL 2 (IEC 61508) en performance level d (EN ISO 13849) voldoen de apparaten aan hoge eisen op het gebied van functionele veiligheid.
Slijtvrije, kostenefficiënte veiligheidsoplossing
De nieuwe productserie van Turck bestaat uit bondige M12, M18 en M30 uitvoeringen met schroefdraad, elk met een grote gegarandeerde inschakelafstand, een robuuste metalen behuizing en een breed temperatuurbereik van -25 tot 70 °C. Dankzij hun ongevoeligheid voor stof en vochtigheid verminderen de inductieve naderingsschakelaars het risico op storingen - en zijn ze dus ideaal voor gebruikers die een kostenefficiënte veiligheidsoplossing met een metalen bekrachtigingselement willen implementeren in plaats van met een speciaal gemonteerd bekrachtigingselement.
INDUSTRIEËN
- Mechanische engineering – bijvoorbeeld het beveiligen van mangaten of persen
- Fabrikanten van amusementsattracties - bijvoorbeeld detectie van veiligheidsbalken
- Fabriek engineering – bijvoorbeeld bewaking van veiligheidsdeuren
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Twee OSSD uitgangen
- Veiligheidsfuncties tot SIL 2 (IEC 61508) of performance level d (EN ISO 13849)
- Beschermingsklasse IP67
- Temperatuurbereik -25…+70 °C
- 2-kleuren status LED
GERELATEERDE CONTENT
Compatible: Veiligheids I/O modules
De sensoren kunnen direct aangesloten worden op de apparaten zoals Turck's veiligheids I/O modules TBIP en TBPN
Technologie pagina: Voor degene die er meer van willen weten
Technische achtergond informatie over machineveiligheid
Flyer: Inductieve Veiligheidssensoren
Krijg een overzicht van ons programma van inductieve veiligheidssensoren
PRODUCT DATA
Alle details over de BI4-M12, BI8-M18 en BI12-M30
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide