Compact, robuust en teachbaar tijdens de werking: Turck's capacitieve sensoren in metalen M8- en M12-behuizingen

Capacitieve M8/M12 sensoren met IO-Link

De compacte Turck-sensoren in metalen behuizing met rondom-LED vereenvoudigen de installatie, het teach-proces en de Condition Monitoring

Turck presenteert nieuwe capacitieve sensoren in metalen M8- en M12-behuizingen voor bondige of niet-bondige montage. De robuuste IO-Link apparaten met bescherming tot IP67 zijn compact en veelzijdig, vooral voor het detecteren van objecten in productie-, logistieke of farmaceutische toepassingen. Hun dynamische teach-functie vereenvoudigt de instelling tijdens de werking. De sensoren kunnen zo de extreme waarden van passerende objecten op transportbanden detecteren en zelfstandig het ideale schakelpunt bepalen. Een geïntegreerde tellerfunctie maakt de implementatie van autonome teltoepassingen mogelijk zonder de noodzaak van een PLC.

Voordelen

  • Snelle ingebruikname door Dynamic Teach
  • Installatie in kleine ruimtes, vooral met M8-variantes
  • Hogere beschikbaarheid door robuuste metalen behuizing
  • Condition monitoring door extra informatie via IO-Link

Extra informatie door Condition Monitoring

De sensoren leveren een grote hoeveelheid extra informatie voor condition monitoring-systemen voor de bewaking van de status van machines: proceswaarden, bedrijfsuren, actuele interne temperatuur of maximumtemperatuur, aantal schakelingen of de actuele apparaatstatus kunnen direct via de interface worden opgeroepen.

Eenvoudige ingebruikname via Turck's IO-Link master

De ingebruikname van de IO-Link-sensoren gebeurt via het gebruikelijke IO-Link-proces. De eenvoudigste manier om dit te doen, is met de IO-Link masters van Turck, die via hun webserver directe toegang tot alle parameters mogelijk maken. Gebruikers hoeven dus noch een IODD noch een IODD-interpreter zoals Pactware te downloaden. 


INDUSTRIEËN

  • Maakindustrie 
  • Logistiek
  • Farmaceutische industrie

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Dynamic Teach voor het aanleren van de sensoren tijdens de werking
  • Metalen M8 en M12 behuizing met IP67 bescherming 
  • IO-Link
  • LED, rondom volledig zichtbaar 

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Capacitieve sensoren met IO-Link

De voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link

IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie 


PRODUCT DATA

Alle details over de capacitieve M8/M12-sensoren met IO-Link

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven