Compacte klasse 4 veiligheidslichtschermen passen in de kleinste ruimtes

Compacte Klasse 4 Veiligheidslichtschermen

Veilige bewaking van toegangspunten op compacte machines

De SLC4-serie van Turck’s partner Banner Engineering zijn klasse 4 veiligheidslichtschermen die speciaal zijn ontworpen om kleinere punten en toegang op compacte machines te bewaken. Ze meten slechts 160, 240 of 320 mm lang en hebben een zeer slank ontwerp dat gemakkelijk in kleine ruimtes past. De afstand tussen de zender en de ontvanger bedraagt maximaal 2 meter.

SLC4 veiligheidslichtschermen hebben een end-to-end sensorontwerp dat detectie van blinde zones elimineert en de detectiemogelijkheden van deze compacte veiligheidssystemen maximaliseert. Ze zijn verkrijgbaar in modellen met een resolutie van 14 mm of 24 mm om voorwerpen te detecteren die zo klein zijn als een vinger of een hand die probeert toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een deuropening.

Het compacte formaat van de SLC4 in combinatie met een reeks veelzijdige montageopties, waaronder eindsteunen met meerdere standen en roteerbare beugels aan de zijkant, vereenvoudigen de installatie bij implementaties met beperkte ruimte. Ze kunnen eenvoudig worden geconfigureerd zonder PC software, DIP-switches of andere vereiste apparaten. Tweekleurige zone- en statusindicatoren helpen met de juiste uitlijning van het systeem en vereenvoudigen het oplossen van problemen.

Voordelen

  • Zeer compact ontwerp
  • End-to-end detectie zonder blinde zones
  • Uitlijningshulp met statusindicatoren
  • Gunstige prijs/kwaliteit verhouding
  • Veelzijdige montage mogelijkheden

Applicaties

  • Veilige bewaking van machine toegangspunten zonder fysieke obstakels zoals kleppen, kappen of deuren
  • Toegangsbewaking bij compacte metaalbewerkingsmachines

Select Country

Turck worldwide

Naar boven