Betrouwbare drukknoppen met LED-indicatie voor extreme omstandigheden
Nieuwe generatie hygiënische drukknoppen in IP69K
Altijd en overal toe te passen drukknoppen met heldere LED-indicatie. Door FDA conforme materialen en hoge beschermingsklasse ook zeer geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
Mechanische drukknoppen worden veelvuldig toegepast in machines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie. Door de veeleisende omstandigheden vallen dergelijke drukknoppen met regelmaat uit, vaak met stilstand van de machine of installatie als resultaat.
Uitval van drukknoppen is verleden tijd met onze nieuwe generatie drukknoppen! Enkel het aanraken van de drukknop volstaat, dus zonder mechanische druk. Hierdoor wordt het bediengemak enorm verhoogd. Dit concept maakt een volledig gesloten behuizing mogelijk waardoor er geen vocht en reinigingsmiddelen kunnen indringen.
Bekijk hier de VIDEO voor een overtuigend bewijs!
De belangrijkste voordelen op een rijtje:
- Contactloos schakelen, geen uitoefening van druk noodzakelijk
- FDA conforme materialen
- Snel en eenvoudig te monteren
- Slijtage- en onderhoudsvrij
- Optische terugmelding bij aanraking via LED’s (5 kleuren)
- Zeer robuust en hoge beschermingsgraad (IP69K)
- Verschillende bouwvormen; 30, 50 en 70 mm
- Ongevoelig voor stoorinvloeden zoals handschoenen, waterstraal etc.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide