

Perfecte bescherming: de positiegever is compleet verzonken in de encoder
Miniatuur Encoder voor Mobile Equipment
10/17 Het contactloze resonator meet principe maakt het mogelijk dat de compacte Ri360-QR20 slijtagevrij is en permanent afgedicht is.
Mülheim, 27 maart 2017Turck's compacte en slijtagevrije Ri360-QR20 miniatuur encoder is speciaal ontworpen voor gebruik in mobiele machines. De nieuwe encoder serie met beschermingsgraad IP68/IP69K overstijgt de e1/E1 eisen en is leverbaar in een compacte 71 x 64 x 20 mm behuizing. Het is gebaseerd op het contactloze resonator meet principe zoals bij zijn "grote broer", de QR24. De belangrijkste eigenschap: De behuizing omsluit volledig de positiegever en biedt daarnee een volledige bescherming van buitenaf. Dit contructieprincipe biedt een hoge montage flexibiliteit en biedt naast de bescherming tegen stof of vocht vooral een mechanische bescherming. Daarnaast is de behuizing duurzaam dicht. Zelfs de vaak problematische potentiële plaatsen voor lekkage zoals LED lenzen vervallen omdat op deze plaatsen de QR20 is voorzien van doorzichtig kunststof.
De encoder biedt een interferentie immuniteit van 100 V/m en is beschermt tegen storingen via de aansluitkabel volgens DIN ISO 7637-2 of SAE J113-11. Zout water spray of snelle temperatuur wisselingen evenals diesel, kerosine of vibraties hebben geen enkel effect op het apparaat. Met een temperatuur bereik van -40 tot +85 °C is er bijna geen klimaat conditie welke kritisch wordt voor de QR20. De Ri360-QR20 biedt een 12-bit resolutie aan de uitgang wat correspondeert met 0,09 graden. Het uitgangsignaal reikt van 0,5 to 4,5 VDC (LU4). Als de sensor geen positiegever detecteert dan spring de waarde naar 5 Volt.
De gebruiker kan kiezen tussen vier aansluit uitvoeringen: Deutsch connectoren, AMP connectoren, M12 connectoren of een kabel met open einde. De positiegever welke geleverd wordt met de QR20 encoder maakt diverse aansluitingen mogelijk aan verschillende as diameters. Met de nieuwe QR20 encoder kunnen de Turck klanten kiezen uit zeven vooringestelde hoek varianten: Deze zijn 20°, 40°, 60°, 90°, 120° en 240° en tevens 360°.
Turck's compacte en slijtagevrije Ri360-QR20 miniatuur encoder is speciaal ontworpen voor gebruik in mobiele machines. De nieuwe encoder serie met beschermingsgraad IP68/IP69K overstijgt de e1/E1 eisen en is leverbaar in een compacte 71 x 64 x 20 mm behuizing. Het is gebaseerd op het contactloze resonator meet principe zoals bij zijn "grote broer", de QR24. De belangrijkste eigenschap: De behuizing omsluit volledig de positiegever en biedt daarnee een volledige bescherming van buitenaf. Dit contructieprincipe biedt een hoge montage flexibiliteit en biedt naast de bescherming tegen stof of vocht vooral een mechanische bescherming. Daarnaast is de behuizing duurzaam dicht. Zelfs de vaak problematische potentiële plaatsen voor lekkage zoals LED lenzen vervallen omdat op deze plaatsen de QR20 is voorzien van doorzichtig kunststof.
De encoder biedt een interferentie immuniteit van 100 V/m en is beschermt tegen storingen via de aansluitkabel volgens DIN ISO 7637-2 of SAE J113-11. Zout water spray of snelle temperatuur wisselingen evenals diesel, kerosine of vibraties hebben geen enkel effect op het apparaat. Met een temperatuur bereik van -40 tot +85 °C is er bijna geen klimaat conditie welke kritisch wordt voor de QR20. De Ri360-QR20 biedt een 12-bit resolutie aan de uitgang wat correspondeert met 0,09 graden. Het uitgangsignaal reikt van 0,5 to 4,5 VDC (LU4). Als de sensor geen positiegever detecteert dan spring de waarde naar 5 Volt.
De gebruiker kan kiezen tussen vier aansluit uitvoeringen: Deutsch connectoren, AMP connectoren, M12 connectoren of een kabel met open einde. De positiegever welke geleverd wordt met de QR20 encoder maakt diverse aansluitingen mogelijk aan verschillende as diameters. Met de nieuwe QR20 encoder kunnen de Turck klanten kiezen uit zeven vooringestelde hoek varianten: Deze zijn 20°, 40°, 60°, 90°, 120° en 240° en tevens 360°.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide