De LM-sensor controleert met een resolutie van 0,004 mm real-time wijzigingen van de dikte van materiaal

LM-serie – Compacte precisie-lasermeetsensor – Best-in-class

De LM biedt in zijn klasse de beste prestaties met een superieure stabiliteit, betrouwbaarheid en precisie voor reële detectieobjecten. Optioneel kan de Remote Sensor Display worden gebruikt voor een vereenvoudigde sensoropstelling en configuratieopslag.

De LM heeft een compacte IP67-behuizing in 316 inox, geschikt voor chemische applicaties. De sensor is beschikbaar met digitale uitgang met IO-Link en met analoge 4-20 mA uitgang. Het meetbereik bedraagt 50...150 mm.De LM-sensor is best-in-class door de unieke combinatie van meerdere karakteristieken.

Nauwkeurige meting

De LM biedt betrouwbare kwaliteits- en procescontrole met een resolutie van 0,004 mm en meet met een grote herhalingsnauwkeurigheid reële doelen met verschillende kleuren en reflectievermogen.

Hoge snelheid

Met responssnelheden tot wel 0,5 ms kan de LM betrouwbaar snelle toepassingen met snel bewegende doelen oplossen.

Echte stabiliteit

LM-sensoren hebben een thermisch stabiel ontwerp dat bestand is tegen temperatuurveranderingen. De sensor heeft ook een verbeterde montagestabiliteit, waardoor een hoge nauwkeurigheid wordt bereikt in de zwaarste omgevingen. De LM heeft een temperatuureffect van +/-0,008 mm/°C. Dit is noodzakelijk voor applicaties waarbij een hoge precisie vereist is, aangezien zelfs een paar graden temperatuursverandering de meetfout van andere sensoren kan verdubbelen.

Snelle installatie en vervanging

De optionele Remote Sensor Display (RSD) kan tot 6 configuraties opslaan, wat bijzonder handig is bij een productwissel en wanneer de lasersensor moet worden vervangen.

Toepassingen

De sensoren van de LM-serie en RSD Remote Sensor Display kunnen worden gebruikt in een breed scala aan meettoepassingen.

  • Nauwkeurige onderdeelinspectie
  • Montage en nauwkeurigheidscontroles
  • Dimensionale controle
  • Positiecontrole van het product
  • PCB-kettinginspectie
  • Correcte productplaatsing
  • Dikte- en hoogtemeting

Select Country

Turck worldwide

Naar boven