![](/static/img/Turck0824_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0824_680x382_rdax_480x270s.jpg)
De 3D-radarscanner MR15-Q80 van Turck detecteert objecten en hun ruimtelijke beweging op afstanden tot 15 meter
IO-Link/J1939 Radar Scanner biedt 3D bewegingsdata
De 3D-radarsensor MR15-Q80 van Turck met IO-Link en een J1939-interface meet de afstand, positie en beweging van objecten voor toepassingen zoals het vermijden van botsingen of hoogtecontrole
Turck's MR15-Q80 is een robuuste radarscanner die omgevingsgegevens in drie dimensies registreert en uitvoert. Het is het enige apparaat met deze functies dat beschikbaar is met een J1939-interface voor mobiele apparatuur, naast IO-Link. De 60 gigahertz radarscanner detecteert objecten tot 15 meter afstand binnen de vrij definieerbare detectiehoeken van 120° horizontaal en 100° verticaal. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor 3D-objectdetectie, het vermijden van botsingen, hoogtecontrole of het monitoren van dode hoeken. Dankzij zijn technologie is radar technologie robuuster dan alternatieve oplossingen zoals lasertechnologie of ultrasone sensoren, en is het daarom zeer geschikt voor gebruik in mobiele apparatuur, havenfaciliteiten of intralogistieke toepassingen.
Voordelen
- Meer vrijheid dankzij extra informatie over positie, afstand en snelheid
- Kosteneffectieve vervanging voor dure sensoren zoals LIDAR en vision-systemen
- Vereenvoudigde inbedrijfstelling dankzij realtime visualisatie in TAS
- Hoge betrouwbaarheid dankzij beschermingsklasse IP67, robuust ontwerp en betrouwbare technologie
Zes waarschuwingsradii, drie signaalruimtes en twee schakeluitgangen
De MR15-Q80 detecteert niet alleen de positie van objecten, maar ook hun beweging en de intensiteit van de gereflecteerde golven. Deze gegevens kunnen worden geëvalueerd om onderscheid te maken tussen objecten of om statische storing van niet-relevante objecten voor de toepassing te verbergen. Gebruikers kunnen maximaal zes waarschuwingsradii parametreren, die twee vrij toewijsbare schakeluitgangen activeren. Ook kunnen drie signaalruimtes worden gedefinieerd, die ook kunnen worden toegewezen aan de twee schakeluitgangen en schakelen wanneer een object binnen deze ruimtes wordt gedetecteerd.
Vereenvoudigde inbedrijfstelling in TAS
De TAS Turck Automation Suite vereenvoudigt de inbedrijfstelling en de optimale instelling van signaal- en intensiteitsfilters, detectiehoeken, waarschuwingsradii en nog veel meer. De software visualiseert de ruwe gegevens van de sensor in realtime in de webbrowser.
INDUSTRIEËN
- Mobile equipment
- Intralogistiek
- Havenfaciliteiten
- Mijnbouw
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Grote detectiebereik ± 60° horizontaal en ± 50° verticaal
- Bescherming tot IP67/69K
- Bereik van 15 meter
- Technologie van 60 gigahertz
- IO-Link of J1939-interface
- Zes waarschuwingsradii en drie signaalgebieden kunnen worden gedefinieerd
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/Expert_Talk_MR-Radarscanner_680x382_webversion_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: MR15-Q80 3D Radar Scanner
Technisch trainer Jörg Tauert en productmanager afstandssensoren, Hendrik Schnabel, bespreken de functies en mogelijke toepassingen van de MR15-Q80 3D-radarsensor met IO-Link en een J1939-interface. Bekijk het nu!
![](/static/img/WalkandTalk_MR-Radarscanner_680x382_webversion_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: MR15-Q80 3D Radar Scanner
Krijg een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert
![](/static/img/Radarscanner_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Tech Story: Radarscanner levert 3D-gegevens en verbetert het in kaart brengen van objecten en de ruimte
De MR15-Q80 3D-radarscanner van Turck zorgt voor betrouwbare objectdetectie en het vermijden van botsingen - van mobiele apparatuur tot intralogistiek. Lees meer in onze gedetailleerde Tech Story!
![](/static/img/Fork-monitoring-Forklift_Radar-Scanner_MR15-Q80_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Toepassing: Hoogteregeling en 3D-ruimtelijke bewaking op autonome vorkheftrucks
MR15-Q80 3D-radarsensor combineert objectdetectie en hoogteregeling voor het afhandelen van goederenwagons. Meer informatie!
![](/static/img/03737998_Appnote_MR15-Q80_Maehdrescher_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Applicatie: Detectie van dieren en objecten op de maaidorser
De MR15-Q80 radarscanner biedt ruimtelijke gegevens voor het vermijden van botsingen en 3D-objectdetectie in één enkel apparaat. Leer meer!
Product Data
![](/static/img/Turck0824_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de MR15-Q80 3D Radar Scanner
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide