Turcks TBEC module is een snelle en robuuste IP67 EtherCAT RFID interface voor gedecentraliseerde automatisering

Snelle RFID I/O module voor EtherCAT

De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgende zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf- / leeskoppen

Turck heeft de TBEC serie toegevoegd aan haar assortiment van robuuste en compacte RFID oplossingen voor snelle interfaces met EtherCAT netwerken. De TBEC module in de volledig ingegoten kunststof behuizing biedt bescherming tot IP67/IP69K en kan worden gebruikt in een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C. De EtherCAT RFID module maakt het mogelijk HF- en UHF-schrijf- / leeskoppen tegelijkertijd te laten werken, waardoor toepassingen met verschillende bandbreedtes worden vereenvoudigd en het benodigde inventarisassortiment wordt verkleind.

Voordelen

  • Kostenvoordeel dankzij de aansluiting van maximaal 128 schrijf- / leeskoppen op een module
  • Minder integratie-inspanningen
  • Flexibel gebruik voor verschillende toepassingen

Minder tijd nodig voor inbedrijfstelling en bedrading

Net als alle Ethernet multiprotocolapparaten van Turck ondersteunt ook de TBEC de HF-continubusmodus, waarbij tot 32 busgeschikte HF schrijf- / leeskoppen op elk van de vier RFID kanalen kunnen worden aangesloten. In toepassingen met veel schrijf- of leesposities vermindert dit aanzienlijk de bedradingsinspanning, de kosten en de inbedrijfstellingstijd. Op de acht universele DXP I/O's kunnen sensoren, lampen of andere actuatoren worden aangesloten. Alle aansluitklemmen zijn uitgevoerd als 5-polige M12 male connectors, en de voeding (L-gecodeerd) is uitgevoerd met de toekomstbestendige M12-voedingstechnologie.

Ideaal voor gebruik in zeer snelle RFID-toepassingen

Dankzij de geïntegreerde RFID U data interface met cyclische procesdatatransmissie profiteert de gebruiker van snelle en eenvoudige toegang tot HF en UHF functies, zoals de Idle modus. De EtherCAT module is dus ideaal voor gebruik in RFID toepassingen met tags die elkaar zeer snel opvolgen, zoals hangende goederen in de materiaalverwerking.


INDUSTRIEËN

  • Machine- en installatiebouw
  • Automotive industrie
  • Intralogistiek

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Continue HF busmodus met tot 32 HF geschikte schrijf- / leeskoppen per kanaal
  • Gemengde werking van HF en UHF schrijf- / leeskoppen
  • Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K 
  • U data interface voor handig gebruik van RFID functionaliteit

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: RFID I/O Module voor EtherCAT

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen

Betrouwbare processen in productie en logistiek


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de RFID en I/O module TBEC-LL-4RFID-8DXP

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven