Snel en betrouwbaar: Turck's HF lees/schrijfkop met uitgebreid temperatuurbereik, multiprotocol Ethernet en S2 systeemredundantie

Snelle HF lees-/schrijfkop met S2 systeemredundantie

De robuuste multiprotocol Ethernet lees- en schrijfkop van Turck start op in minder dan 500 ms en werkt bij temperaturen van -40 tot +70 °C.

De nieuwe HF lees/schrijfkop van Turck met een geïntegreerde multiprotocol Ethernet interface voegt een efficiënte oplossing met unieke eigenschappen op het gebied van opstarttijd, communicatie en veiligheid toe aan het bestaande RFID portfolio.

Supersnel en twee keer zo veilig dankzij S2 redundantie

Met een opstarttijd van minder dan 500 milliseconden is de TNSLR-Q130-EN ideaal voor zeer dynamische toepassingen zoals gereedschapswissels waarbij elke seconde telt.

Voordelen

  • Kosten- en tijdbesparende installatie
  • Plug en werk in bestaande netwerktopologieën
  • Grote mate van vrijheid bij installatie

Dankzij de multiprotocol interface communiceert het apparaat automatisch in Profinet-, Ethernet/IP- of Modbus TCP-netwerken. De geïntegreerde S2 systeemredundantie maakt ook redundante communicatie tussen twee controllers in een Profinet netwerk mogelijk, wat een aanzienlijk veiligheidsvoordeel oplevert. Een ander voordeel is het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot +70 °C, waardoor het apparaat ook geschikt is voor gebruik in de koude keten logistiek - ook uniek op de markt.

Gebruiksvriendelijke installatie en bediening

Met zijn compacte afmetingen en een groot bereik kan de HF lees-/schrijfkop van Turck perfect worden geïntegreerd in fabrieks- en machineconcepten. De TNSLR RFID-functionaliteit en multiprotocol Ethernet-interface zijn gecombineerd met QuickConnect-mogelijkheden in één apparaat, waardoor de installatie- en bedradingswerkzaamheden aanzienlijk worden verminderd. Dit biedt gebruikers in verschillende sectoren een efficiënte en flexibele oplossing voor hun lees- en schrijfbehoeften - te beginnen bij seriemachinebouw, transport en handling, tot productielijnen en materiaalverwerking, tot vaste en autonome mobiele robotica (AMR).


INDUSTRIEËN

  • Automotive
  • Material handling
  • Logistiek

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Gecombineerde lees-/schrijfkop en Ethernet-interface in één apparaat
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C
  • Ondersteuning voor meerdere protocollen (Ethernet/IP, Profinet en Modbus TCP) 
  • SU/Quick Connect en S2 systeemredundantie

GERELATEERDE CONTENT

Walk & Talk: Ethernet schrijf- / leeskop Q130

Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert in deze Walk & Talk


Expert Talk: Ethernet schrijf- / leeskop Q130

In deze Expert Talk vertellen Technisch Trainer Jörg Tauert en Thorsten Enthöfer, Product Manager RFID HF Systems, over de functies en mogelijke toepassingen van de HF RFID Ethernet lees/schrijfkop Q130


In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen

Betrouwbare processen in productie en logistiek


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de HF Ethernet Reader RFID

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven