

Met zijn nieuwe QR24-versie ondersteunt Turck nu ook het CANopen-protocol dat in het bereik van de mobiele machines sterk verspreid is
Contactloze QR24-encoder spreekt CANopen
05/15 Turck's QR24 inductieve encoders zijn nu ook beschikbaar met CANopen-interface voor mobiele machines en industriële applicaties.
Mülheim, 11 maart 2015Turck heeft zijn QR24-encoder-familie met een versie met CANopen-interface uitgebreid. In deze nieuwe uitvoering QR24-CAN is de slijtvaste encoder optimaal uitgerust voor gebruik in mobiele machines en industriële applicaties. Korte latentietijden en een cyclische en event-gestuurde communicatie zijn slechts twee van de vele voordelen van het in dit bereik veelvuldig gebruikte CANopen-protocol. Tot de applicaties behoren a.o. kraan- en lifttechniek, transportsystemen, constructiemachines, alsook de constructie van speciale machines. De eerste pilotprojecten met de nieuwe contactloze encoder met CANopen-interface lopen reeds in de constructiemachine- en windenergiesector.
Net zoals alle QR24-modellen zijn sensor en positiegever volledig vergoten en als twee onafhankelijke, absoluut dichte eenheden ontworpen die bestand zijn tegen vibraties of klappen op de as. Slijtagegevoelige kogellagers of dichtingen, die machinestilstanden of lange wachttijden kunnen veroorzaken zijn hierdoor niet meer aan de orde. Hierdoor heeft de QR24-serie een duidelijke plus t.o.v. zowel optische, als magnetische encoders.
De duurzaam dichte IP69K-encoder kan door het doordachte montageconcept met behulp van adapterringen op alle klassieke asdiameters tot 20 mm worden gemonteerd. Naast de inox-varianten biedt Turck de encoder ook aan als multi- of singleturn-versie met SSI-uitgang, incrementele uitgang, alsook met analoge stroom/spanningsuitgang.
Meer informatie
Meer informatie
- Link to the Product – RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150 Encoder
- Product News – QR24 with IO-Link
- Brochure – Contacloze encoders
- Technisch artikel – Encoder 2.0 [PDF, 0,79 MB]
- Success Story – Slijtagevrije encoder op hopperzuiger
- Product video – Contactloze inductieve encoder - QR24
- Flyer - QR24 CANopen contactloze encoder [PDF, 0,59 MB]
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide