Turck biedt slijtage-vrije roestvaststalen encoders met SSI, incrementele, analoge en IO-Link uitgangen
Roestvaststalen Encoders met IO-Link
02/17 – Turck completeert haar programma contactloze EQR24 roestvaststalen encoders met een IO-Link variant
Mülheim, 29 maart 2017Een variant met een IO-Link interface completeert vanaf juni het Turck portfolio van contactloze en slijtagevrije roestvaststalen encoders. De robuuste roestvaststalen variant van de contactloze QR24 inductieve encoder serie is speciaal ontworpen voor gebruik in applicaties met speciale eisen voor reiniging of voor extreme omgevingsomstandigheden zoals in de levensmiddelen industrie of andere zware industrieën. De EQR24 serie is leverbaar met SSI, incrementele, analoge en IO-Link uitgangen. Met een V4A roestvaststalen (1.4404) behuizing en een actief vlak gemaakt van PA12-GF30 kunststof kan het apparaat zelfs de zwaarste chemicaliën en druk weerstaand tijdens het schoonmaak proces.
Zoals met alle QR24 modellen zijn de sensor en de positiegever volledig afgegoten en fungeren als twee volledig onafhankelijke afgedichte eenheden die elke vibratie of schokken op de as kunnen weerstaan. Slijtage onderhevige kogellagers of afdichtingen welke tot machine stilstand leiden en dus onderhoud benodigen is dus niet noodzakelijk.
Dankzij het intelligente montageconcept gebruik makend van adapter ringen, past de permanent afgedichte IP69K encoder op alle standaard assen tot diameters van 20 milimeter.
Een variant met een IO-Link interface completeert vanaf juni het Turck portfolio van contactloze en slijtagevrije roestvaststalen encoders. De robuuste roestvaststalen variant van de contactloze QR24 inductieve encoder serie is speciaal ontworpen voor gebruik in applicaties met speciale eisen voor reiniging of voor extreme omgevingsomstandigheden zoals in de levensmiddelen industrie of andere zware industrieën. De EQR24 serie is leverbaar met SSI, incrementele, analoge en IO-Link uitgangen. Met een V4A roestvaststalen (1.4404) behuizing en een actief vlak gemaakt van PA12-GF30 kunststof kan het apparaat zelfs de zwaarste chemicaliën en druk weerstaand tijdens het schoonmaak proces.
Zoals met alle QR24 modellen zijn de sensor en de positiegever volledig afgegoten en fungeren als twee volledig onafhankelijke afgedichte eenheden die elke vibratie of schokken op de as kunnen weerstaan. Slijtage onderhevige kogellagers of afdichtingen welke tot machine stilstand leiden en dus onderhoud benodigen is dus niet noodzakelijk.
Dankzij het intelligente montageconcept gebruik makend van adapter ringen, past de permanent afgedichte IP69K encoder op alle standaard assen tot diameters van 20 milimeter.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide