Turck lanceert 's werelds meest compacte 4-kanaals RFID EtherCAT interface met afmetingen van 32 x 144 x 32 mm
Ultracompacte 4-kanaals RFID Interface voor EtherCAT
Turck's EtherCAT-module voor maximaal 128 HF lees-/schrijfkoppen biedt uitgebreide RFID-connectiviteit en geoptimaliseerde processen in beperkte industriële omgevingen
Als 's werelds meest compacte 4-kanaals RFID-interface voor EtherCAT is de Turck TBEC-S2-4RFID bij uitstek geschikt voor kleine inbouwruimtes. Elk van de vier RFID-kanalen maakt de aansluiting van maximaal 32 HF lees-/schrijfkoppen in HF-busmodus mogelijk, waardoor de hele module met afmetingen van 32 x 144 x 32 mm plaats biedt aan maximaal 128 HF lees-/schrijfkoppen. Dit verlaagt effectief de kosten voor toepassingen met veel opeenvolgende leespunten, zoals in intralogistiek of op productielijnen in de automobielindustrie of in de machinebouw.
Voordelen
- Geschikt voor universeel gebruik: hoge compatibiliteit, snelheid en beschikbaarheid van gegevens
- Efficiëntie: kosten- en tijdbesparing tijdens de integratie
- Kostenvoordeel: aansluiting van maximaal 128 HF lees-/schrijfkoppen op één module
De veelzijdige EtherCAT-module van Turck is compatibel met alle HF en UHF lees/schrijfapparaten die verbinding met de RFID-interface ondersteunen. Dankzij de hoge beschermingsgraad IP67/68/69K kan de module rechtstreeks op de machine worden gemonteerd, wat het bedradingsproces aanzienlijk verkort en gedecentraliseerde modulaire systeemconcepten ondersteunt.
Voor gebruikers die extra digitale in- en uitgangen nodig hebben voor sensoren, actuatoren en verlichting, biedt Turck de TBEC-LL-4RFID-8DXP module met acht extra universele kanalen en M12-aansluitingen voor voeding en Ethernet-verbindingen.
INDUSTRIEËN
- Auto-industrie
- Intralogistiek
- Machine- en installatiebouw
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Automatische registratie en verzending van taggegevens naar het besturingssysteem
- Continue HF-busmodus met maximaal 32 HF-lees-/schrijfkoppen per kanaal
- 4 kanalen met M12-aansluiting voor RFID
- Beschermingsgraad IP67/68/69K
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen
Betrouwbare processen in productie en logistiek
PRODUCT DATA
Alle details over de TBEC-S2-RFID
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide