De QS18 Expert: speciaal voor de detectie van PET-flessen, andere transparante en reflecterende voorwerpen

Betrouwbare en voordelige detectie van transparante en reflecterende materialen

Bij de detectie van transparante en reflecterende voorwerpen kan elke wijziging van de reflectie, vorm of kleur de detectie minder betrouwbaar maken.De QS18 Expert is speciaal ontworpen om minieme wijzigingen in de ontvangen lichthoeveelheid te detecteren

PET-flessen zijn klassiek moeilijk te detecteren. Standaard fotocellen kijken vaak dwars door transparante voorwerpen of licht wordt in onvoorziene richtingen gereflecteerd, waardoor foute detecties plaatsvinden.

Banner Engineering’s QS18 Expert™ Clear Object Detection sensor biedt – in combinatie met bijvoorbeeld de 51X51BM reflector – hiervoor een perfecte oplossing. Deze fotocel is uitgerust met een gepolariseerd coaxiaal optisch design dat speciaal ontworpen werd om minieme wijzigingen in de ontvangen lichthoeveelheid te detecteren.

Deze sensor is verkrijgbaar tegen een zeer competitieve prijs.

Voordelen

  • betrouwbare detectie door gepolariseerd coaxiaal optisch design
  • polyvalent door detectie van transparante en reflecterende materialen, plastic folie, ... in diverse vormen en afmetingen
  • tijdswinst door eenvoudige instelling met drukknoppen en de selectie van 3 vooringestelde drempelwaarden; mogelijkheid tot fijn afstelling sensor
  • tijdswinst door montageflexibiliteit : frontale montage met 18 mm schroefdraad of zijdelingse montage d.m.v. boorgaten met éénzelfde behuizing; ideale detectiepositie mogelijk door draaibare montagebeugels
  • compacte montage door afwezigheid van dode zone, detectieafstand 0...3 m
  • correcte detectie direct bij opstart door snelle responstijd van 400 µs
  • zeer goede prijs/kwaliteit verhouding

Bekijk een youtube video hier en ontdek de mogelijkheden van nieuwe QS18 Expert™ Clear Object Detection sensor.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven