Meten en detecteren over een groot gebied wordt mogelijk gemaakt door de brede 45 x 45 graden stralingshoek van de K50Z met een bereik van 2 meter

K50Z Multipuntsensor

Uitgebreide oppervlaktedetectie met één apparaat

De K50Z multipuntsensor levert betrouwbare metingen over een groot gebied en zorgt voor detectie van onregelmatig gevormde objecten zoals gaaskarren of pallets met gaten. Hij kan ook inconsistent geplaatste items meten, zoals grote auto-onderdelen op een transportband of dozen die een kar vullen, handig om overvulling en ondervulling te voorkomen. In plaats van meerdere single-point sensoren gebruikt de K50Z 3D time-of-flight technologie en een brede bundelhoek om objecten tot op 2 meter afstand te detecteren met behulp van 64 meetpunten. Hij kan worden geconfigureerd om twee afzonderlijke gebieden te meten, waardoor hij het werk van twee sensoren in één handig apparaat doet.

Betrouwbare meting en detectie in een breed kijkgebied

Meten en detecteren over een groot gebied wordt mogelijk gemaakt door de brede 45 x 45 graden stralingshoek van de K50Z met een bereik van 2 meter. Dankzij een korte dode zone van 20 millimeter kan de K50Z ook objecten dichtbij meten. Met 64 meetpunten kan de 8 x 8 pixel array overal doelen detecteren binnen het brede gezichtsveld door meer informatie te leveren dan een single-point sensor.

Twee onafhankelijke uitgangen gebruiken minder hardware en verkorten de inbedrijfstellingstijd

De K50Z heeft twee onafhankelijk geconfigureerde uitgangen, waardoor hij twee afzonderlijke gebieden binnen zijn gezichtsveld kan bewaken. Hierdoor kunnen systeemontwerpers één sensor gebruiken in plaats van meerdere door het interessegebied (ROI), de drempelwaarden en de meetmodus van elke uitgang te configureren. De Banner Measurement Sensor Software biedt een eenvoudige en intuïtieve configuratie en visualiseert metingen om de instelling te vergemakkelijken. Er zijn twee meetmodi beschikbaar: dichtstbijzijnde afstand, die doelen meet die zich het dichtst bij het oppervlak van de sensor bevinden voor objectdetectie; en gemiddelde afstand, die pieken en dalen in een meetgebied afvlakt voor het bewaken van vulniveaus naarmate het product zich ophoopt. De K50Z kan eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende besturingssystemen met behulp van drie beschikbare uitgangstypen: discreet, IO-Link of PFM.

bekijk hier een korte introductie video van de K50Z.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven