Productmanager Alexander Ix legt de functies en voordelen van Turck's M12Plus connectoren uit

Betrouwbare real-time bewaking van sensor- en actuatorkabels

Om conditiebewaking van sensor- en actuator kabels mogelijk te maken, rust Turck de nieuwe M12Plus connectoren uit met spannings- en stroombewakingselektronica en een Bluetooth chip die de gemeten waarden kan doorsturen naar een controller. Dit betekent dat de conditie van de kabels continu kan worden bewaakt om, indien nodig, tijdig in te grijpen, zegt productmanager Andreas Ix in een interview met Michael Corban, hoofdredacteur van het vakblad KEM Konstruktion|Automation.

 

Jullie hebben een Bluetooth-zender in de connector gestopt - wat is het idee daarachter?

Onze nieuwe M12Plus-connectoren zijn een pure, technologiegedreven ontwikkeling. Het basisidee is om de conditiebewaking van zwaar belaste kabels direct in de verbindingstechnologie onder te brengen. We hebben de noodzakelijke spannings- en stroombewakingselektronica en een Bluetooth-chip in de connector geïntegreerd. Op deze manier kunnen de gemeten spannings- en stroomwaarden continu - momenteel één keer per seconde - draadloos naar een controller worden verzonden of kan er een alarm worden geactiveerd, afhankelijk van de toepassing.

 

Wat gebeurt er met de gemeten waarden?

De verkregen informatie is direct en eenvoudig beschikbaar op automatiseringsniveau via de Bluetooth-verbinding met bijvoorbeeld onze IP67 PLC TBEN-PLC. Ze kunnen hier niet alleen individueel worden voorbewerkt, geëvalueerd en gevisualiseerd, maar ook via multiprotocol worden uitgewisseld met alle andere deelnemers. Bovendien kunnen met de TBEN-PLC indien gewenst de conditiewaarden van de leiding rechtstreeks naar de cloud worden overgedragen, wat IIoT-toepassingen ondersteunt. De Cable Monitor app in onze Turck Automation Suite (TAS) kan ook parallel worden gebruikt. Door input- en outputwaarden te vergelijken, worden problemen zoals kabelknikken, kabelbreuken of stroomuitval vroegtijdig gedetecteerd, waardoor het veel eenvoudiger wordt om conditiebewaking en voorspellend onderhoud van de kabels te implementeren. Dit is een enorm voordeel, vooral voor toepassingen met sleepkettingen of in de robotica.

»Via het individuele MAC-adres van elke connector kan de gebruiker op voorhand elke kabel identificeren die defect dreigt te raken en deze onmiddellijk vervangen. Een QR-code op de connector maakt onderhoud nog eenvoudiger.«

 

Alexander Ix | Director Product Management Connectivity

Webinar: M12Plus - Intelligente connector

Hoe kun je verbindingen beveiligen die echt belangrijk zijn? Wat heeft M12 Plus te maken met kritisch energieverbruik? Antwoorden op deze en andere vragen werden gegeven door onze specialist in deze gratis webinar opname.

View Webinar Opname

Kunnen individuele kabels ook uniek worden geïdentificeerd via de connectoren?

Ja, want in de meeste gevallen zullen meerdere kabels worden gebruikt. Om dit te doen, kunnen we de connectoren parametriseren en aan elke kabel een unieke ID toewijzen. Dit biedt een aantal voordelen: De gebruiker kan op voorhand een kabel identificeren die defect dreigt te raken via het individuele MAC-adres van elke connector en deze onmiddellijk vervangen. Een QR-code op de connector maakt onderhoud nog eenvoudiger.

 

De conditie van de kabels kan dus worden bewaakt - is er ook aan bewaking van de aangesloten actuators gedacht? Bijvoorbeeld via de stroom- en spanningswaarden van een aangesloten motor?

Op dit moment richten we ons vooral op het monitoren van de kabels, maar in principe is het mogelijk om dit uit te breiden naar de aangesloten apparaten. Er is al een toepassing geïmplementeerd om het onbedoeld uitschakelen van een transportsysteem te voorkomen. De M12Plus kabels met geïntegreerde conditiebewaking detecteren toenemend stroomverbruik van stoppermotoren en melden dit via Bluetooth aan de PLC. De stoppers zijn ontworpen om vastgelopen materiaal te voorkomen. De aandrijvingen worden echter snel vuil en werken dan niet meer goed, waardoor de motor meer stroom verbruikt. Als een drempelwaarde wordt overschreden, wordt het transportsysteem veilig uitgeschakeld en kan onderhoud het probleem verhelpen. Dit voorbeeld illustreert het voordeel van onze technologiegedreven aanpak: Hoewel de focus in eerste instantie ligt op de kabel en de toestand ervan, kunnen er allerlei andere toepassingen worden geïmplementeerd. We staan altijd open voor spannende nieuwe ideeën.

Bluetooth connectoren bewaken kabel- en contactconditie

Turck's M12Plus connectoren bewaken de spanningsval in de kabel om dure fabrieksonderbrekingen en ongeplande onderhoudswerkzaamheden te voorkomen.

Naar de producten

Vergeleken met een standaard sensor en actuator kabel: Hoeveel duurder is de variant met de M12Plus connectoren in vergelijking met de standaard kabel?

Natuurlijk moeten de slimme connectoren duurder zijn, maar de gebruiker heeft er nog steeds baat bij omdat het gebruik ervan bijvoorbeeld machinestilstand kan voorkomen. De kosten die gemaakt worden in het geval van een ongeplande productiestop zouden hier veel relevanter zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met het volgende: Zoals het gezegde luidt, zijn contacten het einde van de elektrotechniek. In feite zijn de meest voorkomende oorzaken van storingen slechte stekkerverbindingen of een defecte kabel. Beide - inclusief de kwaliteit van de stekkerverbinding - kunnen nu worden bewaakt, omdat producten zoals M12Plus en het TBEN-assortiment elkaar perfect aanvullen. Dit is een bijzonder voordeel met betrekking tot IP67-technologie. Het biedt enorme voordelen, maar een groot nadeel is het tijdrovende oplossen van problemen. Terwijl de spanning eenvoudig kan worden gemeten op een klem in de schakelkast, kost dit tot nu toe veel moeite in de stekkerverbinding. Dit is nu veel eenvoudiger met onze oplossing.

 

Welke doelen streeft Turck in het algemeen na op het gebied van aansluittechniek?

We breiden ons uitgebreide portfolio op dit gebied voortdurend uit - met koppelingen en connectoren, flenzen en bussen, aansluitkabels en veldbuskabels en verdelers in talloze uitvoeringen. Zelfassemblagestekkerverbindingen zijn ook beschikbaar. Het assortiment omvat ook inductieve koppelingen - bijvoorbeeld de contactloze inductieve koppelingen in de NIC-serie verzenden tot 16 schakelsignalen via IO-Link en tot 18 W vermogen indien nodig.

 

Auteur | Het interview werd afgenomen door Michael Corban, hoofdredacteur van het vakblad KEM Design|Automation

Expert Talk: M12Plus

Walk & Talk: M12Plus

Select Country

Turck worldwide

Naar boven