Turck breidt haar HMI-portfolio uit met nieuwe modellen voor Food and Beverage toepassingen en een zeer helder display
TX700 HMI/PLC Serie uitgebreid
12/20 – Turck biedt nu speciale versies van haar HMI/PLC-apparaten aan voor toepassingen in de Food and Beverage industrie en voor gebruik in helder omgevingslicht
Turck heeft zijn TX700 HMI/PLC-apparaatserie uitgebreid met twee nieuwe varianten voor voedsel- en dranktoepassingen (TX700FB, Food&Beverage) en twee varianten met hoge helderheidsdisplays voor de leesbaarheid in het zonlicht (TX700HB, High Brightness). De FB-apparaten zijn verkrijgbaar in 7" en 15" schermdiagonalen en de HB-varianten in 7" en 10" schermdiagonalen.
De FB-apparaten zijn ontwikkeld om te voldoen aan hygiënische ontwerpeisen (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006) en worden geleverd met een roestvrijstalen front met een polyester coating. Het apparaatfront is ontworpen met een bescherming volgens IP69K, zodat de apparaten waterdicht zijn bij hoge druk tot 80 °C. De FB-producten zijn ook bestand tegen zuren en chemicaliën.
De HB-apparaten met hun extra heldere display tot 800 Cd/m² zijn bijzonder geschikt voor buitentoepassingen. De displays zijn vervaardigd met vloeibare verlijming (LOCA) - een screen bonding proces dat het contrast van het scherm verbetert en de helderheid verhoogt door verminderde reflectie en breking. De HB-apparaten met de volledige metalen behuizing zijn bestand tegen mechanische invloeden.
De TX100-, TX200-, TX500- en TX700-apparaatseries stellen Turck in staat om een flexibele reeks HMI-apparaten voor visualisatie aan te bieden, evenals HMI's met Codesys PLC's en een cloud-verbinding, waardoor de mogelijkheid van nieuwe toepassingsgebieden ontstaat.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide