Turck biedt een M12 Power totaalpakket aan, van kabels en connectoren voor RFID-modules, I/O-modules en voedingseenheden.
Uitgebreid M12 power portfolio
13/21 – Turck breidt zijn gamma geïntegreerde oplossingen voor gedecentraliseerde stroomvoorziening uit - van bekabeling voor RFID en I/O-modules
Turck breidt zijn uitgebreide assortiment verbindingstechnologieën uit en biedt nu een volledig M12 Power portfolio aan in de coderingen K, L, S en T. Naast de reeds beschikbare omspoten M12 Power-kabels omvat het M12 Power-assortiment nu ook in het veld zelfconfectioneerbare male connectoren, flenzen en junctions alsook M12-naar-7/8"-adapterkabels. Naast de aansluittechniek biedt Turck haar klanten ook M12 Power-technologie aan in haar robuuste I/O- en RFID-blokmodules en in voedingseenheden met IP67-bescherming.
Het grote aantal combinatiemogelijkheden maakt eenvoudige en efficiënte oplossingen voor een gestructureerde en decentrale stroomvoorziening mogelijk - van de voedingseenheid tot de schakelkast en alle eindapparaten. Gebruikers profiteren van een hoge systeembeschikbaarheid en tijd- en kostenbesparingen dankzij de veilige en krachtige stroomoverdracht - zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.
De robuuste M12 Power-oplossingen van Turck zijn opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden, die vaak voorkomen in toepassingen zoals in de machinebouw, sorteer- en verpakkingsinstallaties, de automobielindustrie of materiaalverwerking. De compacte M12 male connectoren zijn geschikt voor vrijwel elke toepassing. Dit is vooral belangrijk in kleine ruimtes of in omgevingen die moeilijk toegankelijk zijn. Met bescherming tot IP69K garanderen ze een veilige werking op elk moment.
De verschillende coderingen van de connectoren voorkomen de mogelijkheid van aansluitfouten bij gebruik in een breed scala van toepassingen. De 4- en 5-polige L-gecodeerde en 4-polige T-gecodeerde M12 Power-connectoren zijn speciaal ontworpen voor gebruik met DC-voedingen tot 63 V DC/16 A. De 5-polige K-gecodeerde en 4-polige S-gecodeerde varianten zijn ontwikkeld voor voedingen tot 630 V AC/16 A en zijn bijzonder geschikt voor de voeding van AC-motoren en -aandrijvingen.
Meer informatie
- Product Nieuws: Meer informatie over voordelen, industrieën en belangrijkste functies
- Link naar de producten: I/O en RFID Modules met M12 Power
- Link naar de producten: M12 Power voedingskabels
- Link naar de producten: M12 voedingsaansluitingen
- Link naar de producten: M12 Power zelfconvectioneerbare male connectoren
- Download tekst en afbeelding: Turck1321.zip [ZIP, 0,93 MB]
Select Country
Turck worldwide