Turck’s nieuwe voedingsserie IM81-24 levert 24 VDC met 2,5 tot 20 A
24-V-schakelvoedingen voor industriële toepassingen
17/11 Voor de stroomvoeding van schakel- en bewakingsapparaten biedt Turck vier voedingen met een breed-bereik-ingang
Met vier nieuwe schakelvoedingen van de serie IM82-24 vervolledigt Turck zijn interfacetechniekprogramma. De voedingen leveren een veilige lage spanning (SELV) volgens EN 60950 en zijn geschikt voor 24V-voeding van overeenkomstig elektrisch materieel alsook van interfacemodules van de series IM, IME, IMB, IMS en IMC. Dankzij hun ingang met breed bereik – in functie van het model tussen 90 en 370 VAC – zijn de IM84-24 wereldwijd in verschillende voedingsnetwerken beschikbaar. Afhankelijk van het model zijn uitgangsstroomsterkten van 2,5, 5, 10 of 20 ampère beschikbaar. De uitgangsspanningen zijn instelbaar met potentiometers van 22,5 tot 28,5 VDC – resp. 24 tot 28 VDC.
De IM82-24-reeks in de beschermingsgraad IP20 is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare gelijkstroomvoeding in de industrie. De voedingen overtuigen door hun hoge werkingsgraad, de mogelijkheid tot parallelle schakeling van de apparaten alsook een overbelastingsbeveiliging tot 150 procent. Een power-good-relais zorgt voor een betrouwbare functiecontrole, zodat bij onregelmatigheden in de spanningsvoeding een oorzaak te wijten aan de voeding of draadbreuk uitgesloten worden. Kortstondige dipspanningen in het net tot 30 ms overbrugt het apparaat zelfstandig.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide