Breng eenvoudige sensorsignalen naar de cloud voor betere inzichten in de gezondheid van uw machine.
Bewaak de systeemtemperatuur en stel waarschuwingen in Banner CDS in. Krachtige en eenvoudige temperatuurbewaking
Als u weet wanneer de temperatuur van uw systeem te hoog of te laag is, kunt u uw toepassing optimaliseren voor optimale prestaties. Een bedrijf wil bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen wanneer de temperatuur van kritieke bedrijfsmiddelen te hoog of te laag wordt.
De Banner M18T is een compacte contactloze temperatuursensor en is ideaal voor diverse toepassingen, zoals het bewaken van oppervlaktetemperaturen en het waarschuwen voor oververhitte onderdelen. Met Snap Signal kunt u deze waardevolle temperatuurgegevens naar de cloud brengen voor datagestuurde inzichten. Versnel en vereenvoudig de installatie door de waarden van uw temperatuursensor om te zetten naar een serieel formaat met behulp van een SNAP SIGNAL converter. Uw signalen worden vervolgens verzameld via een netwerk van kabelsets en afgesloten op de DXMR90-regelaar. De gegevens kunnen vervolgens naar de cloud worden verzonden voor consumptie, datadashboarding en het instellen van e-mail- en sms-waarschuwingen om uw toepassing te optimaliseren. U kunt dit allemaal doen zonder de sensoren of het bestaande besturingssysteem van uw systeem te wijzigen door converters en de DXMR90-controller te gebruiken om een overlay-architectuur te creëren met eenvoudig te implementeren splitters en M12-snoeren.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudmogelijkheden
- M18TIP8Q - contactloze temperatuursensor uit de M18T-serie
- S15C-BB-MTGQ - Snap Signal converter die Banner Bus signalen omzet in Modbus
- WLS15PXRGB0360DSSQP - WLS15 Pro indicatielampje
- CSB-M1250M1250-T - T-stukaansluiting
- CSB-M1248M1241 - Parallelle bedrade M12-splitter
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel set
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet-kabelset
Producten

- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide