TBEN-S-module in een ponsmachine voor drukkerijen
De firma Beil maakt gebruik van de compacte TBEN-S multiprotocol I/O-modules, direct monteerbaar op 40 millimeter aluminium profielen in een ponsmachine voor drukkerijen
Machines in de grafische industrie hebben veel interfaces met de kantoorwereld. Plaatzetters, ponsmachines en de eigenlijke drukmachine moeten in een netwerk met elkaar worden verbonden en worden aangesloten op het systeem van de drukkerij. Ook moeten barcodescanners en monitors worden aangesloten. Ethernet-oplossingen vereenvoudigen dit door het gebruik van het gemeenschappelijke TCP/IP-platform. Beil Registersysteme GmbH gebruikt daarom ook Ethernet-oplossingen in haar machines voor de drukindustrie. Voor de aansluiting van sensoren en actuatoren worden de ultracompacte TBEN-S multiprotocol I/O-modules van Turck gebruikt in een Belgische drukkerij. De bekabeling in de machine en de integratie in de controller-omgeving kan niet eenvoudiger.
De ponsmachines, evenals de draai- en stapeleenheid voor een specifiek proces in de offsetdruk, zijn vaak afkomstig van Beil Registersysteme GmbH, gevestigd in Abensberg, Beieren. Het bedrijf is een van de weinige full-range leveranciers wereldwijd voor pons- en buigplaten in alle segmenten van de drukindustrie.
Ethernet vereenvoudigt de gegevensoverdracht
Beil produceerde een ponsmachine samen met een draaitafel en stapelaar voor een Belgische drukkerij in de buurt van Antwerpen. De gegevensoverdracht tussen de verschillende machines die betrokken zijn bij het drukproces is nu geïmplementeerd met Industrial Ethernet en is aanzienlijk eenvoudiger en goedkoper in te stellen dan met conventionele veldbussen.
Na het buigen worden de drukplaten geïdentificeerd aan de hand van hun datamatrixcode en getransporteerd naar de Beil stapelaar. In de Belgische fabriek worden de platen al gestanst in de CTP-machine. De stapelaar is uitgerust met vacuümgrijpers om de platen zorgvuldig op te stellen. Na ontvangst van 100 tot 120 platen wordt een karretje gevuld en dit wordt aan de operator aangegeven door een licht en akoestisch signaal. De wagen kan worden vrijgegeven via een signaalactuator. Tegelijkertijd wordt een controlelijst afgedrukt om de platen die op de wagen zijn opgeslagen te identificeren.
Voor de verankering van de wagens op de stapelaar zijn elektromagneten aangebracht die via de drukknopbediening kunnen worden vergrendeld of ontgrendeld. Een inductieve sensor detecteert of een karretje correct gepositioneerd is. Als een lege wagen voor de sensor wordt geplaatst, knippert de lichttoets en kan de wagen weer worden vergrendeld om opnieuw te worden gevuld. Twee wagens worden tegenover de stapelaar geplaatst om een module te vormen en de drukkerij in België heeft in totaal vijf modules.
Minder bedrading
In plaats van de conventionele punt-tot-puntbedrading gebruikte Beil de Turck TBEN-S multiprotocol I/O modules met IP67 bescherming. De multiprotocol-modules verzamelen de signalen direct op de stapelaar en brengen ze naar de PC-controller van de kast in de schakelkast. De TBEN-S modules zijn aangesloten in een lineaire topologie.
Ethernet-adres en webserver aan boord
De TBEN-S modules hebben een zeer compact ontwerp en kunnen dankzij hun breedte van slechts 32 millimeter direct op de 40 mm profielen van de modulewagens worden gemonteerd. Een nog opmerkelijker kenmerk van het compacte ontwerp is dat er voor deze modules geen sub-bus met een extra PROFINET-koppeling nodig is. Elke module is een autonoom PROFINET-station met een eigen Ethernet-adres. Een webserver en twee ethernetpoorten voor de lineaire topologie zijn ook aan boord.
De multiprotocol I/O-apparaten van Turck configureren zichzelf automatisch op het aangesloten actieve veldbusprotocol bij elke opstart (power-up). De ondersteunde protocollen zijn Modbus TCP, EtherNet/IP™ en PROFINET.
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide