Zoekresultaten (303)

303 resultaten gevonden voor

Zoek resultatenfilter:

Inhoud
Product Q45UR3LIU64CQK (HTML, 202.8K)
 g Technische gegevens Functie Naderingsschakelaar Bedrijfsmodus Looptijd Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 Straalrichting recht Reikwijdte 50…250 mm Bedrijfsspanning 12

Laatste update: 25 February 2025, 3:08 am

Facet:

Product Q45VR2DQ (HTML, 202.9K)
Naderingsschakelaar Bedrijfsmodus Diffuus Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 Reikwijdte 0…450 mm Lichtsoort IR Bedrijfsspanning 90…250 VAC Uitgangsfunctie Wisselcontact, Relaisuitgang

Laatste update: 25 February 2025, 3:19 am

Facet:

Product Q45BB6CVQ5 (HTML, 203.0K)
Functie Naderingsschakelaar Bedrijfsmodus Convergent Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 Reikwijdte 38 mm Brandpuntsafstand 38 mm Lichtsoort rood Bedrijfsspanning 10…30 VDC

Laatste update: 25 February 2025, 3:08 am

Facet:

Product Q45BB6LLPQ (HTML, 204.3K)
Technische gegevens Functie Retro-reflectieve sensor Bedrijfsmodus Gepolariseerd Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 Reikwijdte 150…40000 mm Lichtsoort rood gepolariseerd

Laatste update: 25 February 2025, 3:19 am

Facet:

Product Q45VR2DX W/30 (HTML, 192.7K)
(Nederlands) 459 KB Datasheet (Roemeens) 459 KB Datasheet (Russisch) 989 KB Datasheet (Pools) 461 KB Datasheet (Turks) 461 KB Montagetoebehoren SMB30A montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met

Laatste update: 25 February 2025, 3:10 am

Facet:

Product Q45BW22FV (HTML, 195.7K)
Datasheet (Nederlands) 460 KB Datasheet (Roemeens) 460 KB Datasheet (Russisch) 970 KB Datasheet (Pools) 463 KB Datasheet (Turks) 461 KB Productflyer Lichtgeleidingstechniek - glasvezel en sensoren 3927 KB

Laatste update: 25 February 2025, 3:16 am

Facet:

Product Q45AD9LV (HTML, 206.2K)
299.37  g Technische gegevens Functie Retro-reflectieve sensor Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 54.1 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 Reikwijdte 80…9000 mm Lichtsoort rood

Laatste update: 25 February 2025, 3:17 am

Facet:

Product Q45AD9LVQ (HTML, 205.5K)
 g Technische gegevens Functie Retro-reflectieve sensor Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 54.1 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 Reikwijdte 80…9000 mm Lichtsoort rood

Laatste update: 25 February 2025, 3:13 am

Facet:

Product Q45AD9LV W/30 (HTML, 194.6K)
(Nederlands) 525 KB Datasheet (Roemeens) 525 KB Datasheet (Russisch) 1073 KB Datasheet (Pools) 536 KB Datasheet (Turks) 526 KB Certificaat Q45 Namur Kosha-certificaat 696 KB Montagetoebehoren SMB30A

Laatste update: 25 February 2025, 3:09 am

Facet:

Product Q45VR2LV (HTML, 204.4K)
gegevens Functie Retro-reflectieve sensor Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd Bouwvorm Rechthoekig Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 Reikwijdte 80…9000 mm Lichtsoort rood Bedrijfsspanning 90…250 VAC

Laatste update: 25 February 2025, 3:17 am

Facet:

Select Country

Turck worldwide

Naar boven