

Ook van op grotere afstand goed waarneembaar: de nieuwe LED-signaallampen van Turck
LED-signaallampen met grotere lichtvlakken
02/15 De TL70 en K90 van Turck zijn LED-signaallampen voor uiteenlopende applicaties
Mülheim, 11 maart 2015Turck breidt zijn gamma van LED-signaallampen uit met twee productfamilies met grotere lichtvlakken. De K90 is een slagvast, bolvormige high-power LED-signaallamp met een diameter van 90 mm, waardoor ze op grote afstand goed kan worden waargenomen. De K90 is beschikbaar met groene, gele, rode, blauwe en witte kleur, maar ook als versie met knipperfunctie (K90L) en met wisselende kleuren in dezelfde behuizing (K90TL). Alle modellen zijn conform IP67.
De TL70 signaalzuilen onderscheiden zich van hun neefjes TL50 en TL50C door hun twee centimeter grotere diameter en hun modulaire opbouw. Door de hieruit resulterende grotere lichtvlakken zijn de TL70 bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de signalen vanop grotere afstand moeten kunnen worden waargenomen. Het aantal kleursegmenten en hun volgorde kunnen individueel worden vastgelegd. Elk lichtsegment kan d.m.v. een DIP-switch worden ingesteld op de functies permanent branden of branden met twee verschillende knipperfrequenties. Een akoestische signaalgever kan optioneel worden toegevoegd. Met DIP-switches kunnen vier verschillende alarmtonen worden ingesteld.
Voor toepassingen met beperkte montagemogelijkheden waren eerder al de compacte signaalzuilen TL50C beschikbaar. Deze zijn slechts half zo hoog, maar bieden dezelfde lichtintensiteit als de TL50 en de TL70.
Meer informatie
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide