![](/static/img/rfid-handheld-pd67.jpg)
![](/static/img/rfid-handheld-pd67_rdax_480x270s.jpg)
Allrounder: De PD67 is een universele RFID-handheld voor uitdagende omgevingen.
IP67 Multi-Reader voor HF/UHF RFID en 1D/2D Codes
De robuuste PD67 multiband RFID-handheld van Turck combineert HF- en UHF-technologie met een optionele barcodescanner in één apparaat.
Turck's PD67 RFID-handheld is een allround apparaat voor het flexibel lezen en schrijven van tags in industriële omgevingen. De handheld is beschermd tot IP67 en draait op het toekomstbestendige Android-besturingssysteem, en biedt zowel HF- als UHF-detectie. Het aanraakscherm van de PD67 biedt gebruikers gemak bij het bewegen tussen de twee frequentiebereiken. Een apparaatvariant biedt ook een barcode en 2D codescanner.
Flexibel schakelen tussen HF- en UHF-detectie
Dankzij de gecombineerde technologieën profiteren gebruikers van een grotere flexibiliteit in de verwerking - bijvoorbeeld voor de registratie van inkomende en uitgaande goederengegevens, het volgen van activa of voor mobiele gereedschapsidentificatie. De voordelen worden bijvoorbeeld duidelijk bij het gebruik van UHF in een logistieke installatie, of aan de andere kant bij het gebruik van HF in productieruimtes.
Voordelen
- Alles-in-één: Verhoogde reikwijdte en lagere kosten dankzij de gecombineerde HF/UHF-tag, barcode en 2D codelezing
- Hoge beschikbaarheid: IP67-bescherming en robuust ontwerp voor gebruik in industriële omgevingen
- Intuïtief: Vooraf geïnstalleerde RFID-app voor schrijf/leestaken en datatransmissie
- Bescherming tegen malware: Android-gebaseerd besturingssysteem met toepassing geoptimaliseerde werking
Gegevensoverdracht via Wifi of Bluetooth
De PD67 wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde app die eenvoudige gegevensoverdracht via Wifi of Bluetooth mogelijk maakt - bijvoorbeeld voor het verzenden van e-mails. Gebruikers kunnen ook Turck inschakelen om individuele software te ontwikkelen of hun eigen applicatieprogramma op de PD67 te gebruiken - dankzij de beschikbaarheid van geschikte API-bestanden. Turck's RFID turnkey solution leverancier Turck Vilant Systems kan ook passende softwareoplossingen bieden voor eventuele aanvullende eisen, zoals aansluiting op ERP-systemen.
INDUSTRIEËN
- Logistiek - voorraadbeheer, volgen van inkomende en uitgaande goederen
- Intralogistiek en productielijnen in diverse industrieën zoals de automobielindustrie, de machinebouw of de voedingsmiddelen- en drankenindustrie - activa tracking en gereedschapsidentificatie met locatieonafhankelijke RFID-datatatoegang
- Systeemintegratoren - Hardware voor mobiele gegevensdetectie als onderdeel van klantspecifieke RFID-totaaloplossingen
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- HF- en UHF-detectie, optioneel met barcode en 2D-codescanner
- Android-gebaseerd besturingssysteem
- Voorgeïnstalleerde RFID app
- Gegevensoverdracht via USB-C, Bluetooth Low Energy V4.0 en WLAN 802.11b/g/n, bijv. voor het verzenden van gegevens per e-mail
- Vervangbare lithium-ionbatterij
- Beschermingsklasse IP67
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/RFID_video_EN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Video: End-to-end identificatie met RFID
Identificeren en controleren van goederen vanaf de inventarisatie tot en met de productie en distributie
![](/static/img/Flyer_RFID-handhelds_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Flyer: PD20/PD67 RFID Handhelds
Een overzicht van ons assortiment mobiele RFID-handhelds voor HF- en UHF-toepassingen
PRODUCT DATA
![](/static/img/rfid-handheld-pd67_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de PD67
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide