

TBPN: De eerste hybride Safety-standaard I/O-module
Hybride module voor standaard- en safety I/O's
23/15 – Turck's hybride PROFINET/PROFISAFE-module in IP67 kan flexibel worden aangepast aan de signaalmix van elke machine
Turck stelt de TBPN safety block I/O-module voor. De IP67 hybride modules kunnen flexibel worden aangepast aan de benodigde signaalmix van elke machine. Hierdoor is de gebruiker in staat zijn machine plaatsbesparend en kostenefficiënt te bedraden.
Aan de veiligheidszijde van de PROFINET/PROFISAFE-module beschikt de gebruiker over twee safety ingangen waarop verschillende veiligheidssensoren zoals lichtgordijnen of noodstopknoppen kunnen worden aangesloten. Twee bijkomende veiligheidskanalen kunnen zowel als ingangen of als uitgangen worden gebruikt. De vier universele ingangen/uitgangen voor de aansluiting van standaardsignalen kunnen tot 2 A schakelen. Twee van de I/O’s kunnen ook als IO-Link masters worden geconfigureerd. In combinatie met Turck's I/O-hubs kunnen hierdoor tot 32 extra I/O’s worden aangesloten op de module.
Zowel de standaardkanalen, als één IO-Link kanaal van de TBPN kunnen intern worden afgeschakeld voor safety applicaties, waardoor de bedrading van hulpaandrijvingen en ventieleilanden aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Deze robuuste veiligheidsmodule kan worden ingezet in een uitgebreid temperatuurbereid van -40…+70 °C. Door de IP65/IP67/IP69K-beschermgraad is deze module geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omstandigheden.
Turck stelt de TBPN safety block I/O-module voor. Dit is de eerste module die zowel standaard- als safety ingangen/uitgangen combineert in één apparaat. De IP67 hybride modules kunnen flexibel worden aangepast aan de benodigde signaalmix van elke machine. Hierdoor is de gebruiker in staat zijn machine plaatsbesparend en kostenefficiënt te bedraden.
Aan de veiligheidszijde van de PROFINET/PROFISAFE-module beschikt de gebruiker over twee safety ingangen waarop verschillende veiligheidssensoren zoals lichtgordijnen of noodstopknoppen kunnen worden aangesloten. Twee bijkomende veiligheidskanalen kunnen zowel als ingangen of als uitgangen worden gebruikt. De vier universele ingangen/uitgangen voor de aansluiting van standaardsignalen kunnen tot 2 A schakelen. Twee van de I/O’s kunnen ook als IO-Link masters worden geconfigureerd. In combinatie met Turck's I/O-hubs kunnen hierdoor tot 32 extra I/O’s worden aangesloten op de module.
Zowel de standaardkanalen, als één IO-Link kanaal van de TBPN kunnen intern worden afgeschakeld voor safety applicaties, waardoor de bedrading van hulpaandrijvingen en ventieleilanden aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Deze robuuste veiligheidsmodule kan worden ingezet in een uitgebreid temperatuurbereid van -40…+70 °C. Door de IP65/IP67/IP69K-beschermgraad is deze module geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omstandigheden.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide