TL50C signaallampen voor applicaties met weinig ruimte
Compacte LED Signaallamp
12/14 TL50C LED signaallampen bieden goede zichtbaarheid in een compacte behuizing
De TL50C LED signaallamp van Turck is met 150 mm half zo hoog als de klassieke TL50 versie en hiermee vooral geschikt voor machines die slechts weinig plaats beschikbaar hebben. De felheid waarmee de vierkleurige signaallamp brandt is echter onveranderd hoog en geeft de status van de machine weer. De werking van de signaallamp wordt ondersteund door het feit dat hij in de ‘uit stand' neutraal grijs voorkomt, waarmee hij kleurirritaties voorkomt. Het aantal en de samenstelling van de kleuren zijn individueel voor iedere signaallamp te kiezen.
De compacte TL50C met IP67 behuizing is beschikbaar in zowel een versie voor wissel- als gelijkstroom. De wisselstroom variant is uit te rusten met vijf verschillende elementen. De gelijkstroomversie voorziet tot maximaal zeven LED elementen van spanning via een standaard M12 stekerverbinding. Daarbij heeft de gebruiker de keus uit tien kleuren.
De individueel samen te stellen lampen worden compleet en aansluit gereed geleverd. Naast de kleurensegmenten kunnen de signaallampen ook worden voorzien van geluidselementen; naar keuze met een continue toon, een gepulste toon of een staccato toon. De behuizing is naar keuze zwart of lichtgrijs.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide