IIoT Control Center
De TAS Turck Automation Suite belooft efficiënt apparaatbeheer in Ethernetautomatiseringsnetwerken - nu met andere cloudintegratie voor locatieonafhankelijke real-time bewaking en probleemoplossing
Quick Read
Met de nieuwste release van het TAS IIoT- en serviceplatform en de lancering van TAS Cloud heeft de Turck Automation Suite het volgende niveau bereikt. De gebruiksvriendelijke toolkit voor installatie, service en beheer van Turck-apparaten in automatiseringsnetwerken maakt nu ook fabrikantonafhankelijke ondersteuning en bewaking van Profinet-apparaten mogelijk dankzij nieuwe functies zoals het Discovery and Configuration Protocol (DCP). Met Profinet View kunnen gebruikers hun apparaten herkennen en configureren. De toevoeging van TAS Cloud maakt nu continue bewakingsfuncties mogelijk, evenals cloud-gebaseerde gegevensopslag en -verwerking vanaf elke locatie.
In de zich voortdurend ontwikkelende wereld van industriële automatisering wordt het efficiënt beheren en bewaken van apparaten in industriële omgevingen steeds belangrijker. De eisen die worden gesteld aan software in automatiseringstechnologie zijn hoog, omdat software complexe processen moet besturen en bewaken. De software moet betrouwbaar en veilig zijn, omdat een storing aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Tegelijkertijd moet de software flexibel en aanpasbaar zijn om te kunnen voldoen aan de veranderende productievereisten. Ondanks alle functionaliteit moet de software eenvoudig en intuïtief te gebruiken zijn.
Met de Turck Automation Suite, kortweg TAS, heeft Turck een krachtig IIoT- en serviceplatform ontwikkeld dat zich steeds meer profileert als een efficiënte toolbox voor een groot aantal verschillende toepassingen. De verscheidenheid aan functies gaat hand in hand met een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid, waardoor het voor gebruikers eenvoudiger wordt om Turck-apparaten in industriële Ethernet-netwerken te beheren en configureren. Met TAS combineert Turck voor het eerst de configuratie- en parametriseringstools van zijn slimme sensortechnologie met de netwerkbeheerfuncties van zijn Ethernetapparaten centraal in één enkele software. Vooral de batchfuncties versnellen veel bewerkingen omdat ze voor meerdere netwerkapparaten tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd, bijvoorbeeld bij firmware-updates of het toewijzen van IP-adressen. Zelfs Codesys besturingsprogramma's kunnen via het netwerk worden beheerd en eenvoudig worden geladen, opgeslagen, uitgevoerd en gestopt met behulp van batchverwerking.
Leveranciersneutrale ondersteuning en bewaking van Profinet-apparaten
De functionaliteit van de IIoT- en servicetool neemt met elke update toe. De nieuwste release bevat bijvoorbeeld het Discovery and Configuration Protocol (DCP). Dit breidt de mogelijkheden van TAS uit door voor het eerst de automatische detectie en configuratie van Profinet-apparaten in een netwerk mogelijk te maken, ongeacht de fabrikant, wat het instellen en beheren van industriële automatiseringssystemen verder vereenvoudigt. Door deze open benadering kunnen gebruikers een breed scala aan apparaten integreren in hun geautomatiseerde systemen en tevens profiteren van de voordelen van de Turck Cloud.

Duidelijke diagnostische weergave
De nieuwe functie Diagnostic View biedt TAS-gebruikers een aanzienlijke toegevoegde waarde bij het bewaken en diagnosticeren van storingen in hun systemen. De Diagnostic View is speciaal ontworpen voor Turck-apparaten en biedt een uitgebreid overzicht van de status van het netwerk en geeft alle statusmeldingen duidelijk weer in één weergave. In plaats van afzonderlijke apparaten handmatig te controleren, is één scan voldoende om direct te zien welke apparaten problemen hebben. De duidelijke weergave van alle apparaten en hun statusmeldingen in één overzicht vereenvoudigt het oplossen van problemen aanzienlijk, vooral in complexe systemen met veel apparaten. Met slechts één klik kunnen gebruikers een uitgebreid diagnoserapport maken dat alle relevante informatie over een apparaat samenbrengt in een PDF. Dit rapport kan vervolgens naar ondersteuning worden gestuurd voor analyse en probleemoplossing, waardoor het hele proces van foutdiagnose en -oplossing nog sneller en eenvoudiger verloopt.
Lichtschermmonitor en radarmonitor
Net als andere monitor-apps die toegankelijk zijn via het TAS-platform, richt de lichtschermmonitor zich specifiek op de visualisatie en bewaking van lichtschermen op locatie bij de klant. De app is speciaal ontwikkeld voor de producten van Turcks optische sensorpartner Banner Engineering, geeft geblokkeerde lichtstralen betrouwbaar aan en maakt individuele configuratie mogelijk voor optimale systeemprestaties. Met deze functie kunnen gebruikers de status van hun lichtschermen in realtime controleren en mogelijke problemen snel opsporen. De lichtschermmonitor biedt efficiënte systeembewaking met functies zoals lichtschermuitlijning en de optie om bepaalde lichtstralen te verbergen of om te keren, en levert zo een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en efficiëntie.
De Turck Radar Monitor biedt vergelijkbare voordelen: Hij geeft de meetwaarden van de Turck radarsensoren grafisch weer en vereenvoudigt de instelling met een realtime weergave van de signaalcurve - vooral bij het instellen van filters om stoorsignalen te onderdrukken of in complexe montagesituaties. Gebruikers kunnen filters, meetvensters en andere parameters heel eenvoudig aanpassen aan hun specifieke toepassingseisen.

Volgende stap: TAS Cloud
De gloednieuwe TAS Cloud vult nu de bestaande TAS desktopoplossing aan. Als onderdeel van het TAS-platform biedt TAS Cloud continue bewakingsfuncties, evenals cloudgebaseerde gegevensopslag en -verwerking. Integratie met andere TAS-modules en -tools creëert een uitgebreide oplossing voor apparaatbeheer, inbedrijfstelling en efficiënte werking van automatiseringsoplossingen.
De functionaliteiten van de nieuwe oplossing omvatten externe toegang via VPN, conditiemonitoring en een onderhoudsmanager. Deze functies stellen gebruikers in staat om hun systemen en apparaten op afstand te parametriseren, configureren en bewaken, onderhoudsvereisten in een vroeg stadium te detecteren en de stilstand te minimaliseren. Met de integratie van cloudtechnologieën kunnen gebruikers profiteren van verhoogde flexibiliteit en schaalbaarheid, omdat ze overal en altijd toegang hebben tot hun gegevens.
De tenantstructuur van de TAS Cloud vormt de basis voor zeer veilig en efficiënt gegevensbeheer. Met maximaal vijf niveaus maakt het flexibele organisatie en categorisatie van gegevens mogelijk volgens individuele gebruikersvereisten. De duidelijke hiërarchie zorgt voor een duidelijk en georganiseerd beheer, waardoor gebruikers hun gegevens kunnen structureren op een manier die het beste past bij hun bedrijfsprocessen. De gegevens zijn strikt fysiek gescheiden per klant, wat granulaire toegangscontrole mogelijk maakt, zodat klanten specifieke autorisaties kunnen krijgen om toegang te krijgen tot hun gegevens. Dit beschermt gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde toegang en zorgt voor naleving van gegevensbeschermings- en branchespecifieke voorschriften.
TAS Introductie video
TAS Cloud in het huisstijl van de OEM
Machinebouwers en andere OEM's die TAS Cloud integreren in hun machines kunnen het uiterlijk van de gebruikersinterfaces aanpassen aan hun huisstijl of deze aanpassen aan de huisstijl van de machinekoper. Het domein en dus de URL kunnen ook worden aangepast aan de wensen van de klant.
ARGEE en BEEP View
De ARGEE-logica software maakt van de Ethernet I/O-modules van Turck IP67-logische controllers voor kastvrije bediening rechtstreeks in het veld (veldlogische controller). Hiermee kunnen voorwaarden en acties zeer eenvoudig worden geprogrammeerd zonder dat er software-installatie vereist is. ARGEE zal niet elke PLC kunnen vervangen, maar de engineeringssoftware opent nieuwe wegen in de besturingstechnologie, omdat het lokale netwerken en hoger niveau controllers kan ontlasten door eenvoudige logische taken uit te voeren. Deze functie is tot nu toe uniek op de markt. TAS stelt je in staat om ARGEE-programma's gemakkelijk op een groep apparaten te laden en ze centraal te beheren.
Backplane Ethernet Extension Protocol BEEP
TAS vereenvoudigt ook het beheer van BEEP-configuraties. Turck's slimme tool BEEP (Backplane Ethernet Extension Protocol) vermindert het aantal benodigde IP-adressen in industriële netwerken en vereenvoudigt het gebruik van de TBEN- en FEN20-multiprotocol block-I/O-modules. BEEP maakt het mogelijk om netwerken met maximaal 33 TBEN-modules op de PLC aan te sluiten via een enkel IP-adres in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP-netwerken. Door de vermindering van de IP-adressen kan de gebruiker snel I/O-netwerken met hoge dichtheid creëren en deze ook verbinden met controllers met een lage kostprijs.
IO-Link-apps: IODD Configurator en meer
TAS belooft ook inbedrijfstelling- en beheersondersteuning voor Turck's IO-Link-apps zoals IODD Configurator, Radar Monitor, Vibration Monitor, enz. De gebruiker kan de desbetreffende app direct oproepen en uitvoeren in de speciale IO-Link View. De IODD Configurator kan bijvoorbeeld worden gebruikt om IO-Link-apparaten van alle fabrikanten te parameteriseren. De app toont IO-Link-procesgegevens in een grafische geschiedeniskromme, wat zeer nuttig is tijdens de installatie. De gebruiker heeft ook toegang tot de platte tekst van alle relevante parameters van de gebruikte IO-Link-apparaten.
De Turck Radar Monitor biedt vergelijkbare voordelen: het geeft de gemeten waarden van de Turck radarsensoren grafisch weer en vereenvoudigt de installatie met een realtime weergave van de signaalcurve, vooral bij het instellen van filters om storingssignalen te onderdrukken of in complexe montage situaties. Gebruikers kunnen filters, meetvensters en andere parameters zeer eenvoudig aanpassen aan hun specifieke toepassingsvereisten.

RFID-apps: UHF demonstratietools
TAS biedt ook verschillende tools voor Turck's RFID-apparaten, waaronder drie UHF demonstratietools. "Gate Applications" simuleert het bulk lezen, waarbij meerdere tags tegelijkertijd worden gelezen in poorttoepassingen. De toepassing zorgt voor de betrouwbare registratie van alle tags, waardoor tijd en moeite worden bespaard die normaal gesproken nodig zouden zijn voor handmatige beoordelingen. "Tag Trace" maakt het mogelijk om optimale start- en stoptijden te bepalen voor lees- en schrijfprocessen in bewegende toepassingen. "Tag Population" meet de lees- en schrijfprestaties op verschillende posities van statische objecten. De UHF-lezer verhoogt continu zijn prestaties en geeft het minimale vermogen weer dat nodig is om de tag betrouwbaar te detecteren.
Voor HF RFID-oplossingen belooft de functie "Tag Actions HF" bijzonder handige behandeling van RFID-tags. Hiermee kan een gebruiker verschillende functies testen en uitvoeren met een HF-lezer. Dit omvat het maken van een lijst van gelezen HF-tags, het lezen van informatie uit het taggeheugen en het eenvoudig bewerken, lezen en schrijven van gegevens in een door de gebruiker gedefinieerd geheugenbereik van de tag.
Er staat nog meer te gebeuren: TAS Edge
De toekomst van het IIoT- en serviceplatform TAS van Turck belooft een naadloze integratie van TAS Desktop, TAS Cloud en de aankomende TAS Edge, die later dit jaar zal worden gelanceerd. Deze innovatieve triade stelt gebruikers in staat om hun industriële processen nog efficiënter te maken en uitgebreide controle te krijgen over hun apparaten. TAS Edge zal krachtige edge computing-mogelijkheden toevoegen aan het platform, waardoor lokale verwerking van gegevens mogelijk is voor snellere responsiviteit. Met deze integratie van desktop-, cloud- en edge-functionaliteiten hebben gebruikers een krachtige toolkit om actief vorm te geven aan de digitale transformatie van industriële automatisering. Om te voldoen aan de eisen van een IIoT-platform, zal TAS ook de overdracht van gegevens via MQTT en OPC UA naar hogere systemen ondersteunen, automatische configuratieroutines voor service taken en vele andere functies. TAS zal de connectiviteit van uw productiesysteem aanzienlijk vergroten en zo OT-gegevens en IT-gegevens zonder enige belemmering combineren.
Uitstekende softwareoplossing
Het feit dat Turck's TAS Automation Suite gebruikers een slimme toolset biedt om de digitale transformatie van industriële automatisering efficiënt vooruit te helpen, wordt ook aangetoond door twee awards die de software al heeft ontvangen in zijn eerste jaar. TAS werd uitgeroepen tot "IoT Product of the Year" bij de Instrumentation Excellence Awards in het Verenigd Koninkrijk aan het einde van 2023. De Instrumentation Monthly awards erkennen de beste experts, producten, projecten en bedrijven op het gebied van testen, meten, sensortechnologie en besturing. De lezers van het Duitse vakblad Computer&Automation waren ook duidelijk onder de indruk van de functionaliteit van de Turck-oplossing en gaven TAS de eerste plaats in de categorie "Software & IT" in de "Producten van het Jaar 2024".
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide