Systeemdruk bewaken en waarschuwingen instellen in Banner CDS wanneer onderhoud nodig is
Breng eenvoudige sensorsignalen naar de cloud voor betere inzichten in de gezondheid van uw machines
Snap Signal-producten verbinden verschillende soorten sensoren en zetten hun signalen om naar een uniform serieel protocol. Dit maakt het mogelijk om de omstandigheden in de productiefaciliteit in real-time te bewaken, inclusief de systeemdruk. Een koelbedrijf dat een vloeistofkoelsysteem gebruikt, heeft bijvoorbeeld sensoren nodig om de drukniveaus op verschillende punten in de koelmiddelleidingen te bewaken. Actieve bewaking kan operators helpen om snel potentiële onderhoudsproblemen op te sporen, zoals een defecte compressor of een lek, en het kan hen helpen om een optimale gezondheid en efficiëntie voor het hele systeem te behouden terwijl routegebaseerde bewaking overbodig wordt.
Snap Signal maakt het mogelijk om analoge, discrete of vrijwel alle andere signaaluitgangen om te zetten naar een serieel formaat. Druksensormetingen kunnen worden geconverteerd en verzonden naar een van de vier Modbus M12-ingangen op de DXMR90-controller van Banner, die inkomende sensorinformatie van alle aangesloten apparaten combineert tot een enkele gegevensstroom voor machineprestaties. Deze uitgebreide gegevens kunnen vervolgens naar de cloud worden gestuurd, die onmiddellijke bewaking en visualisatie op afstand, dashboarding en directe gebruikersmeldingen biedt voor alle sensormetingen die buiten de vastgestelde drempelniveaus vallen.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudfunctionaliteit
- BWA-PRESSURE-SENSOR-50 (voorbeeld) - Druksensor met analoge spanningsuitgang
- S15C-U-MQ - Snap Signal converter die analoge spanningssignalen omzet in Modbus
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- CSB-M1248M1241 - Parallelle bedrade M12-splitter
- MQDC-4506SS - M12 verlengsnoer set
- FIC-M12M5 - Mannelijke M12 zelfconvectioneerbare connector
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet kabelset
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide