Uw transportsysteem optimaal bewaken en waarschuwingen instellen in Banner CDS
De bron van verminderde productie in een of meerdere productielijnen identificeren en corrigeren met Snap Signal
Een bottelbedrijf heeft vier processtappen: vullen, afsluiten, etiketteren en verpakken. Een van de productielijnen van de fabriek presteerde routinematig ondermaats; de output was vaak lager dan die van de andere lijnen. De productiemanager wilde de stap identificeren die de bottelbeperkingen veroorzaakte en de verliezen kwantificeren die werden veroorzaakt door de slecht presterende lijn. Het oplossen van dit probleem zou bepalen hoe de output van de andere lijnen kon worden verhoogd. De bottelmachine in kwestie was ouder en had geen manier om de doorvoer te controleren.
Snap Signal-producten maakten gebruik van bestaande sensoren die al geïnstalleerd waren om waardevolle inzichten te bieden in processtatussen en foutcondities. Productmanagers konden de machineprestaties bewaken en de doorvoer helpen optimaliseren via sensorgegevens die naar Banner Cloud Data Services (CDS) werden gestuurd. De prestatiegegevens werden gebruikt om knelpunten in het systeem te identificeren, beslissingen over personeelsplanning te nemen en te bepalen welke lijnupgrades de beste ROI opleveren.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudmogelijkheden
- QS18K6AF120Q8 - foto-elektrische naderingssensor met discrete uitgang
- S15C-B22-MQ - Snap Signal converter die discrete (PNP of NPN) signalen omzet in Modbus
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- CSB-M1248M1241 - Parallelle bedrade M12-splitter
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel set
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet-kabelset
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide