Controleer op lekken in uw kritieke applicaties en ontvang waarschuwingen in realtime
Snap Signal helpt personeel snel te reageren om stilstand te verminderen
Lekdetectie kan moeilijk zijn, vooral op afgelegen of moeilijk te controleren locaties. De mogelijkheid om lekken te detecteren zodra ze zich voordoen en mensen op de hoogte te stellen die snel kunnen reageren en de schade kunnen beperken, is van het grootste belang om de uitvaltijd tot een minimum te beperken en faciliteiten soepel te laten functioneren.
Banners portfolio van glasvezeloplossingen en versterkers kan samenwerken om lekken eenvoudig te detecteren. Wanneer bijvoorbeeld vloeistof contact maakt met het uiteinde van een BT26S optische vezelsensor, stuurt een aangesloten R55FVQ versterker een discreet signaal uit. Dit signaal wordt in-line omgezet naar een serieel protocol en verzonden naar de DXMR90 industriële controller die kritische informatie over het lek naar een cloudservice stuurt. De cloudservice stuurt onmiddellijk waarschuwingen via sms of e-mail naar het personeel dat onmiddellijk corrigerende maatregelen kan nemen.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudmogelijkheid
- PSW-24-1 - Voeding
- CSB4-M1251M1250 - 4-poorts parallelle bedrade M12-splitter
- S15C-B22-MQ - Snap Signal converter die discrete (PNP of NPN) signalen omzet in Modbus
- BT26S - Glasvezelsensor
- R55FVQ - Versterker die wordt aangesloten op een optische vezelsensor en een discreet (NPN/PNP) signaal uitvoert.
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet-kabelset
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Deze oplossing is gebaseerd op een echte toepassing bij SRG, waar ze op zoek zijn naar lekken.
Producten

- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide