

Managing director Eberhard Grünert (r) Leidt de Saksische minister-president Stanislaw Tillich (l) Door het nieuwe productie gebouw in Beierfeld
Turck breidt productie capaciteit uit in Beierfeld
09/14 Saksische minister-president Stanislaw Tillich opent officieel het nieuwe productie gebouw
Mülheim, 9 juli 2014Turck Beierfeld GmbH heeft op 4 juli officieel het 10 miljoen kostende productie gebouw geopend in het bijzijn van de Saksische minister-president, Stanislaw Tillich. Na de vergroting met 9.000 vierkante meter heeft het centrum voor innovatie en electronica productie binnen de Turck groep een totale oppervlakte van 23.500 vierkante meter voor productie, ontwikkeling, logistiek en kwaliteitscontrole. 20 miljoen euro worden geïnvesteerd tussen 2012 en 2015 in het nieuwe gebouw inclusief moderne productiemiddelen en tevens de aanpassingen aan het bestaande gebouw. De uitbreiding is een gevolg van een continue en duurzame investering van de Turck Groep in de locatie Beierfeld, dat sterk uitgebreid wordt sinds 2012 om de ontwikkeling en de productie capaciteiten te verhogen.
"Al meer dan 24 jaar staat Turck voor elektronica productie op het hoogste technische niveau in de Duitse Ertsgebergte regio" , zegt Eberhard Grünert, managing director van Turck Beierfeld GmbH. In zijn speech haalt hij tevens aan dat Turck Beierfeld de totale prestatie verdrievoudigd heeft in de laatste 12 jaar. In dezelfde tijd is het productie volume van Turck duotec GmbH, welke ontwikkeld en klantspecifieke electronica produceert in Beierfeld, vervijfvoudigd. "Als een gevestigde innovator van de electronica productie zullen wij - hier in Saksen - ook in de toekomst bijdragen aan de 4e industriële revolutie waarbij wij intelligente producten ontwikkelen en fabriceren en daarbij de toekomstige combinatie tussen de moderne kern competenties Smart Factory en Mass Customization in de realiteit omzetten."
Sinds 1990 is Beierfeld één van de productie en ontwikkeling locaties van de Turck groep. Naast de uitdagende electronica oplossingen voor industriële automatisering wordt gefocust op ontwikkeling, fabricage en marketing van klantspecifieke electronica op het gebied van Turck duotec GmbH. Van de 5 medewerkers welke in 1990 gestart zijn bij Turck Beierfeld, is nu een team gegroeid van circa 390 medewerkers. Met het nieuwe gebouw heeft het bedrijf ruimte gecreëerd voor nog 110 medewerkers.
Download tekst en afbeelding
Select Country
Turck worldwide