

De gecombineerde MEMS- en gyroscooptechnologie in de inclinosensoren van Turck garandeert betrouwbare meetresultaten
Hoogdynamische inclinosensoren voor snelle besturing circuits
Turck's inclinosensoren met IO-Link combineren MEMS- en gyroscoopsignalen voor mobiele toepassingen
In de nieuwe generatie inclinosensoren heeft Turck accelerometertechnologie (MEMS) gecombineerd met gyroscooptechnologie, zodat schokken en trillingen veel doeltreffender kunnen worden opgevangen dan met conventionele signaalfilters. De B1NF en B2NF één- en twee-assige inclinosensoren maken zo dynamische metingen mogelijk die voorheen niet realiseerbaar waren. Hierdoor kunnen deze zelfs in high-speed stuurkringen op mobiele of vibrerende machines worden ingezet.
Voordelen
- Eenvoudige montage dankzij waterpasfunctie
- Hoge beschikbaarheid dankzij schokbestendigheid tot 200 g en beschermingsklasse IP69K
- Verhoogde productiviteit aangezien het dynamische inclinatiesignaal snellere cyclussnelheden mogelijk maakt
- Kostenbesparing aangezien afgeschermde analoge kabels overbodig zijn
IO-Link geeft snel uitgangssignaal en extra informatie
De zeer robuuste IP68/69K-sensoren zijn uitgerust met een IO-Link COM3-uitgang, de nieuwste en snelste versie van deze digitale interface. Door IO-Link is het ook mogelijk om het apparaat eenvoudig aan te passen aan de vereisten van de toepassing, bijvoorbeeld m.b.t. de instelling van het nulpunt. Aanvullende informatie, zoals het aantal bedrijfsuren van de sensor of de omgevingstemperatuur, kan ook worden gegenereerd voor toepassingen voor conditiebewaking.
LED waterpasfunctie vereenvoudigt inbedrijfstelling
De "waterpasfunctie", waarvoor een patent is aangevraagd, vereenvoudigt de installatie van het apparaat. Het knipperen van een LED wordt hier gebruikt om de horizontale positie van de sensor aan te geven. Dit garandeert een foutloze en betrouwbare installatie van de sensor zonder toebehoren voordat deze volledig in de IO-Link master is ingesteld. Door het gebruik van doorschijnende kunststof voor de LED's worden de mogelijke zwakke punten in de behuizing als gevolg van LED-lenzen geëlimineerd.
De apparaten kunnen ook worden gebruikt voor positionerings- en balanceringstoepassingen of voor danserarmbewaking in de textiel-, druk- of verpakkingsindustrie. Turck brengt in eerste instantie vier varianten op de markt: voor dynamische toepassingen zijn de éénassige B1NF en de tweeassige B2NF geschikt, de B1N en B2N zijn dan weer ontworpen voor statische toepassingen.
INDUSTRIEËN
- Automobiel industrie
- Machinebouw
- Logistiek
- Textiel- en drukmachines
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Samengevoegd sensorsignaal van MEMS en gyroscoop voor zeer dynamische metingen
- LED waterpasfunctie vereenvoudigd inbedrijfstelling
- IP68/69K
GERELATEERDE CONTENT
PRODUCTDATA

Alle details over de B2NF
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide