Bezoek ons op het Auto ID event
Kennisoverdracht voor goede toepassingen met Auto ID technologie biedt kansen aan industrie en logistiek. Auto ID technologie geeft mogelijkheden in de controle van goederen in de (productie) processen.
Tijdens het event worden u presentaties geboden over technologie, integratie en specifieke cases, bedrijfsvoorbeelden. De voordelen in efficiency, veiligheid en logistieke prestaties komen concreet naar voren in deze kennisoverdracht.
Het event is bedoeld voor logistieke partijen, industriële eindgebruikers, system integrators en machinebouwers uit de diverse marktsegmenten die behoefte hebben aan technische kennisoverdracht voor het efficiënt en effectief toepassen van Auto ID, passend bij hun specifieke situatie.
Met Auto ID (Automatische Identificatie) worden technologieën bedoeld om informatie over producten of locaties te verzamelen en vast te leggen in computersystemen. Een goede toepassing van Auto ID technologie biedt controle over goederen en voordelen bij de (productie) processen in industrie en logistiek. De meest voor de hand liggende technologie ligt bij barcodes en RFID, maar er is meer denkbaar. De hardware moet voldoen aan bepaalde standaarden en zal voor de industriële eindgebruiker ook geïmplementeerd moeten worden.
Het event vindt plaats op 7 maart 2017 bij het Hart van Holland in Nijkerk.
Meer informatie over het Auto ID event vindt u hier
Registreer u via deze link om het event GRATIS te bezoeken
Schrijf u tevens in voor de lezing van Gerjan Woelders met als thema: Minder productieverlies met behulp van RFID identificatie
"Door RFID op slimme manieren toe te passen in productieprocessen kunnen kostbare productieverliezen worden gereduceerd. Of het nu gaat om autoclave toepassingen in voedingsmiddelenindustrie, identificatie van de juiste machineonderdelen, of RFID gestuurde pick-to-light in assemblage, het draagt allemaal bij aan het minimaliseren van productieverliezen."
Select Country
Turck worldwide