Combinatie van bedrade en draadloze technologie voor optimale vibratiebewaking
Optimaliseer uw vibratie bewakingssysteem door bedrade en draadloze technologie te combineren
Snap Signal biedt oplossingen voor voorspellend onderhoud
Kleine prestatieveranderingen kunnen moeilijk te voorspellen zijn zonder de juiste hulpmiddelen. Conditiebewaking speelt een essentiële rol bij voorspellend onderhoud door te helpen de kosten te verlagen, stilstand te verminderen en de productiviteit te verhogen.
Trillingen in machines worden vaak veroorzaakt door onevenwichtige, verkeerd uitgelijnde, losse of versleten onderdelen. Als de trillingen toenemen, kan de machine beschadigd raken. Door motoren op trillingsverhogingen te controleren, kunnen problemen worden opgespoord voordat ze ernstig worden en tot ongeplande productiestilstand leiden. De trillings- en temperatuursensoren van Banner kunnen dienen als "check engine"-lampjes voor machines, vooral voor machines die op afstand worden bewaakt.
Snap Signal biedt de flexibiliteit om trillingen van grote aantallen motoren te bewaken met één eenvoudig te installeren oplossing. Meerdere trillingssensoren kunnen worden gebruikt via een soort hub, zoals een splitter of T-stuk met vier poorten. Van daaruit kunnen de sensorgegevens rechtstreeks worden aangesloten op de DXMR90, of de gegevens kunnen draadloos worden verzonden naar seriële gegevensradio's van de R70. Vanaf de DXR90 kunnen de gegevens naar de cloud worden gebracht waar dashboards worden ingesteld voor visualisatie, tekst- en e-mailwaarschuwingen om het personeel te waarschuwen om de motoren te controleren voordat ze uitvallen.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudmogelijkheid
- R70SR9MQ - R70 seriële dataradio
- CSB4-M1251M1250 - 4-poorts parallelle bedrade M12-splitter
- PSW-24-1 - Voeding
- QM30VT2 - Trillings- en temperatuursensor
- BWA-BK-013 - Magnetische montagebeugel voor QM30VT sensoren
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel set
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet kabelset
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide