Breng IO-link sensorgegevens voor tankniveautoepassingen draadloos binnen!
Met de IO-link masters van Banner kunt u IO-link sensorgegevens draadloos terugzenden. Bijvoorbeeld een IO-link T30R radarsensor die op de bovenkant van een tank is gemonteerd om het tankniveau te bewaken. In deze configuratie kan het signaal van de sensor door de meeste plastic tanks dringen om het niveau van de vloeistoffen te meten.
Met behulp van T30R radarsensoren, Banners IO-link master, R70 seriële dataradio's en de DXMR90 industriële controller kunnen we een draadloos monitoringsysteem voor meerdere tankniveaumetingen ontwikkelen dat eenvoudig is in te stellen, de resultaten te interpreteren en lokaal en via een cloudgebaseerd systeem te monitoren. Deze opzet maakt het eenvoudig om IO-link sensorgegevens van externe clusters van IO-link sensoren te verzamelen. Dit systeem kan alarmen op door de gebruiker gespecificeerde niveaus lokaal rapporteren en verzenden via uitgangen naar lampen en relais, of via e-mails en tekstberichten met behulp van een enkele T30R-sensor per tank. Informatie kan naar de cloud worden verzonden door verbinding te maken met het lokale netwerk (LAN) met een Ethernet-kabel rechtstreeks naar de DXMR90 industriële controller. Gegevens kunnen ook rechtstreeks naar een PLC of SCADA worden gestuurd via Modbus TCP, Ethernet IP en PROFINET.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudfunctionaliteit
- PSW-24-1 - Voeding
- R70SR9MQ - R70 seriële dataradio
- R90C-4K-MQ - 4-poorts IO-link master met RS485-communicatie
- T30R-1515-KIQ - T30R IO-link radarsensor
- CSB-M1250M1250-T - M12 T-connector
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet aansluitkabel
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de
Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide